Überspannungsableiter POLIM-R..N
Silikongehäuse-Überspannungsableiter für DC-Traktionssystem bis zu 3 kV mit Klasse DC -B
POLIM-R..ND ist ein Überspannungsableiter mit Metalloxid (MO)-Widerständen ohne Funkenspalten, die direkt in das Silikongehäuse eingegossen sind, in Grau, ausgelegt und geprüft gemäß IEC 62848-1 / EN 50526-1. POLIM-R..ND hat auch andere Zertifizierungen:
- Stoß- und Vibrationsprüfung gemäß IEC 61373
- Brand- und Rauchverhalten geprüft und klassifiziert nach EN 45545-2
Es wird zum sicheren Schutz von DC-Traktionssystemen vor Überspannungen durch atmosphärische Entladungen und Schaltbedingungen verwendet.
Die Ableiter erfüllen auch die Anforderungen an A1/A2-Funktionen gemäß der Empfehlung des VDV 525:
- A1 – Überspannungsschutz von an die Traktionsversorgungsspannung angeschlossenen Geräten
- A2 – Überspannungsschutz für an die Laufschienen angeschlossene Apparate
Anwendungen
- Über 100 Jahre Erfahrung im Überspannungsschutz und über 30 Jahre Silikonisolierung
- Lokaler und globaler Anwendungssupport von Hitachi Energy
- Bewährte sichere Kurzschlussstromkonstruktion
- Design-Lebensdauer von mehr als 30 Jahren
- Eigene Produktion von Metalloxid (MO)-Widerständen
- Hohe Energiebeständigkeit
- UV- beständiges Silikongehäuse mit ausgezeichneter Verschmutzungsleistung
- Wartungsfrei
- Stabil gegen Stöße und Vibrationen
Warum Hitachi Energy?
- Über 100 Jahre Erfahrung im Überspannungsschutz und über 30 Jahre Silikonisolierung
- Lokaler und globaler Anwendungssupport von Hitachi Energy
- Bewährte sichere Kurzschlusskonstruktion
- Design-Lebensdauer von mehr als 30 Jahren
- Eigene Produktion von Metalloxid (MO)-Widerständen
- Hervorragendes Schutzniveau
- Hohe Energiebeständigkeit
- UV-beständiges Silikongehäuse
- Hohe Qualität, sicher und zuverlässig, wartungsfrei
Kurzinformationen zur Leistung
| POLIM-R..1N | POLIM-R..2N | ||
|---|---|---|---|
| Maximale Systemspannung (Us) | kV | 1 | 1 |
| Dauerspannung durch Ableiter (Uc) | kVrms | 0,11-0,78 | 0,11-0,78 |
| Nennspannung des Ableiters (Ur) | kVrms | 0,11-0,78 | 0,11-0,78 |
| Nenn-Entladungsstrom (In) | kApeak | 10 | 20 |
| Thermische Energieeffizienz (Wth) | kJ/kV (Ur) | 12.0 | 24,0 |
Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt unter Downloads unten.