Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

HiDry Trockentransformatoren (> 40,5 kV)

Herkömmlicherweise werden Trockentransformatoren für Verteiler- und Industrieanwendungen mit Nennleistung und -spannung von nicht mehr als 15 MVA und 36 kV verwendet.

Hitachi Energy bietet jetzt auch Trockentransformatoren für die Spannungsklasse 52 kV und 72,5 kV mit einer Nennleistung von bis zu 63 MVA an. Ein Trockentyp-Einfüllhahnwechsler ist ebenfalls erhältlich. Die Besonderheiten der Trockentransformatoren für Unterübertragungen  vonHitachi Energy sind überlegene Sicherheit und Umweltfreundlichkeit, insbesondere in urbanisierten Gebieten, wo sie sichere und einfache Indoor-Umspannstationen mit höherer Spannung in stark besiedelten Gebieten ermöglichen.

HiDry72 bietet die gleichen Funktionen wie Transformatoren mit Flüssigkeitsimmer. Er eignet sich für Neu- oder Nachrüstungen mit Y- oder D-Anschluss und kann in Innenräumen und mit einem Gehäuse für Außenanwendungen verwendet werden. Hitachi Energy-Trockentransformatoren bieten die höchste Kurzschlussfestigkeit und erfordern minimale Wartung.

Product scope

  • Bis zu 63 MVA
  • Hochspannung bis 72,5 kV
  • Niederspannung bis zu 36 kV
  • Häufigkeiten: 50 Hz, 60 Hz
  • Kühlung: AN / ANAF /AFWF
  • Temperatur des Isoliersystems: F und H
  • Teilentladungen: <10 pC
  • Schutzart: von IP00 bis IP55
  • Innen- oder Außeninstallationen

Warum Hitachi Energy

  • Respektvoll gegenüber Menschen und Eigentum
  • Hitachi Energy HiDry72-Referenzen weltweit
  • Lieferumfang bis 63 MVA und 72,5 kV Isolationspegel
  • Hitachi Energys  einzigartige Lösung für Trockentransformatoren in 72,5 kV
  • Mehrere Einsparungen bei Bauarbeiten, Wartung, Brandschutzsystem

 

Product image for: HiDry Trockentransformatoren (> 40,5 kV)