Netzspannungsregler für Niederspannungsnetze

Zuverlässige Antwort auf Spannungsschwankungen

Hitachi Energy  bietet innovative Netzspannungsregler für LV-Verteilernetze an, die Spannungsschwankungen automatisch kompensieren. Diese zuverlässige und effiziente Lösung ist eine wirtschaftliche Alternative zur herkömmlichen Netzwerkerweiterung für Installationen wie Photovoltaikanwendungen.

Produktumfang

  • Nennleistung: 63, 125, 250 kVA
  • Spannung: 400 V / 230 V
  • Anzahl der Schritte: 11
  • Gesamtspannungsregelbereich: ±6 %
  • Schrittspannung: 1,2 % (±5 x 1,2 %)
  • Anzahl Schaltvorgänge (mechanisch): >1.000.000

Vorteile auf den ersten Blick

  • Wirtschaftliche Lösung im Vergleich zur Netzerweiterung
  • Autonome Spannungsregelung auf einen bestimmten Sollwert
  • Verbindung zum Netzsteuerungssystem für Fernsteuerung möglich
  • Steuerung oder Überwachung des Netzes
  • Energieeffizient und umweltfreundlich unter Verwendung bewährter Hitachi Energy-Technologien
  • Keine Brandgefahr, vollständig ölfrei
  • Optimierte Spannungsschritte für eine gute Spannungsstabilität und
  • ein Minimum an Schaltvorgängen
  • Kurze Lieferzeit
  • Vereinfachte behördliche Zulassungen seit der Montage im Kabel
  • Verteilerschrank
  • Einfache und schnelle Installation
power plant engineer for substation

Kontakt

Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf