Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Netzspannungsregler für Mittelspannungsnetze

Zuverlässige Antwort auf Spannungsschwankungen

Hitachi Energy  bietet innovative Netzspannungsregler mit RESIBLOC ®-Transformatortechnologie, die Spannungsschwankungen in Mittelspannung-Verteilernetzen automatisch kompensiert. Diese zuverlässige und effiziente Lösung ist eine wirtschaftliche Alternative zur herkömmlichen Netzwerkerweiterung für Installationen wie Wind- und Photovoltaikanwendungen.

Vorteile auf den ersten Blick

  • Wirtschaftliche Lösung im Vergleich zur Netzausweitung
  • Autonome Regelung auf einen spannungs- oder lastabhängigen Sollwert
  • Anschluss an die Netzsteuerung zur Fernsteuerung oder Überwachung des Netzes
  • Einsatz bewährter RESIBLOC ® Technologie
  • Energieeffizient und umweltfreundlich
  • Erfüllt die Anforderungen der neuen EU EcoDesign-Verordnung 548/2014/EU
  • Keine Brandgefahr, vollständig ölfrei
  • Optimierte Spannungsschritte für gute Spannungsstabilität und minimale Schaltvorgänge
  • Komplett montiert in Betonunterstation, anschlussfertig an das Gitter
  • Einfache und schnelle Installation
  • Umzug bei neuen Netzanforderungen möglich
  • Keine Notwendigkeit, Verteilertransformatoren (DT) durch regulierte DTs zu ersetzen 
power plant engineer for substation

Kontakt

Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf