Offene Wundtransformatoren

Vakuumdruckverkapselter (VPE) Transformator wurde entwickelt, um strenge Schiffsanwendungen für die US-Marine zu erfüllen. Hitachi Energy verwendet bei VPE-Transformatoren ein Mehrfachdichtmittelverfahren, das einen verbesserten Schutz vor Feuchtigkeit, Salzluft, Staub und industriellen Verunreinigungen bietet. Beim Dichtungsverfahren wird Harz verwendet, das eine ausgezeichnete Dielektrizitätsfestigkeit und eine längere Lebensdauer bietet. VPE-Transformatoren bieten eine ausgezeichnete mechanische und Kurzschlussfestigkeit, keine Brand- oder Explosionsgefahr, weniger Gewicht als vergleichbare Gussspuleneinheiten.

Vakuumdruck-imprägnierte (VPI) Transformatoren sind Vakuumdruck-imprägniert mit einem Hochtemperatur-Polyesterlack. VPI belüftete Trockentransformatoren sind für die meisten kommerziellen und industriellen Anwendungen ausgelegt. VPI-Transformatoren bieten eine ausgezeichnete mechanische und Kurzschlussfestigkeit, keine Brand- oder Explosionsgefahr und keine Flüssigkeiten, die austreten können.

Die VPE- und VPI-Transformatoren von Hitachi Energy werden in ISO 9001-zertifizierten Fabriken hergestellt und sind UL-gelistet.

Produktumfang

  • Bis zu 30 MVA
  • bis zu 36 kV Hochspannung
  • Niederspannung bis 24 kV
  • Klassen E2, C2, F1
  • Häufigkeiten: 50 Hz, 60 Hz und 16 2/3 Hz
  • Kühlung: AN / ANAN / ANAF / AFWF
  • Temperatur des Isoliersystems: F und H
  • Teilentladungen <10 pC
  • Schutzgrad: IP00 - IP54

Warum Hitachi Energy?

  • Respektvoll gegenüber Menschen und Eigentum
  • Häufig verwendet für Niederspannungs-/Niederspannungstransformatoren
  • UL-zertifiziert
power plant engineer for substation

Kontakt

Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf