Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

productImage.imageAlt

Auf dem Pad montierte Transformatoren

ANSI/IEC-Normen

Die Pad-montierten Transformatoren von Hitachi Energy werden am Boden montiert, um unterirdische Verteilernetze zu bedienen. Diese Pad-montierten Verteilungstransformatoren dienen typischerweise städtischen und ländlichen Wohn-, Gewerbe- und Industrielasten. Sie bieten die maximale Manipulationsbeständigkeit im niedrigsten Profildesign. 

Einphasige ANSI-Transformatoren mit Schaltbelag sind mit einem Klappschrank für einfaches Öffnen und ungehinderten Zugang zu Anschlüssen ausgestattet. Die Vielseitigkeit des Designs ermöglicht verschiedene Schutz- und Schaltkonfigurationen.

Der dreiphasige ANSI-Schaltschrank mit Pad-Befestigung bietet einen einzigartigen Schrank mit einer einteiligen, geneigten Wetterabdeckung für den Schrank, um Wasser effektiv abzuleiten und einen einfacheren Zugang zum Schrankfach zu ermöglichen. Der padmontierte Transformator kann für spannungsführende und tote vordere Hochspannungsanschlüsse zusammen mit einer radialen oder Schleifenzuführung konfiguriert werden. Verschiedene Schalt- und Schutzschemata können in das Gerät integriert werden,  wodurch ein flacher, zuverlässiger und multifunktionaler Transformator entsteht. 

Die dreiphasigen, auf einem Schaltfeld montierten Generator-Aufbautransformatoren von Hitachi Energy wurden entwickelt, um die strengen Standards für Wind- und Solarparkanforderungen zu erfüllen. Die Pad-montierten Verteilungstransformatoren würden außen an der Basis des Turms montiert werden, während Solaranlagen eigenständig oder Teil einer Kiosklösung sein können.

Dreiphasige, padmontierte Transformatoren können mit einem TPC-Schutzsystem ausgestattet werden, das kapazitiven Erdschlussstrom in unterirdischen Kabeln zum Schutz und zur Sicherheit empfindlicher Lasten kompensiert.

 

Produktumfang

  • Einphasig bis zu 250 kVA
  • Dreiphasig bis zu 3.000 kVA
  • Primärspannung bis zu 36 kV
  • Sekundärspannungen bis zu 690 V
  • Art der Kühlung: ONAN
  • Verfügbare Flüssigkeiten: Mineralöl, Esterflüssigkeiten und Silikon

 

Warum Hitachi Energy

  • Hitachi Energy  verwendet ein Fokuswerkskonzept, das zu einer großartigen Erfahrung mit bestimmten Produkten führt und ein sehr hohes Maß an Konsistenz bei Design, Herstellung und Tests bietet.
  • Hitachi Energy  verfügt über die größte Bibliothek von typgeprüften Designs.
  • Alle Pad-montierten Transformatorfabriken von Hitachi Energy nutzen die gemeinsame Designplattform, die uns erstklassige Erfahrung, Konsistenz und Wiederholbarkeit bietet.
  • Hitachi Energy  verfügt über mehr Distributionstransformatorfabriken als jeder andere Anbieter, was bedeutet, dass wir immer in der Nähe Ihres Projektziels sind.
  • Hitachi Energy  nutzt erstklassige Fertigungs- und Qualitätsprozesse, um sicherzustellen, dass unsere Pad-montierten Transformatoren die strengsten Anforderungen erfüllen.
  • Hitachi Energy  verfügt über das breiteste Portfolio an Distributionstransformatorprodukten, was bedeutet, dass unsere Erfahrung bei der Bereitstellung von Lösungen für anspruchsvolle Anforderungen unübertroffen ist.
  • Mit unseren Green-R-Trafo™-Produkten ist Hitachi Energy  führend im Bereich des technologischen Fortschritts.  
Padmount - Single phase 10 kVA to 250 kVA

Erfahren Sie mehr

EU EcoDesign Produktinformationen
  • Die EcoDesign-Richtlinie der Europäischen Union und die damit verbundene Verordnung 548/2014 über Transformatorverluste verlangen von den Herstellern, im Internet Informationen über Nennleistung, Lastverlust, Lastverlust sowie Gewicht und Art der Hauptkomponenten typischer Transformatoren zu veröffentlichen, die der Verordnung über entsprechen. Solche typischen Werte sind in den EU EcoDesign-Produktinformationen für Tier-1-Anforderungen spezifiziert.
  • Die Werte für Lastverlust und Nichtlastverlust sind Maximalwerte mit einer Toleranz von 0 % nach oben. Wenn ein Wert den Maximalwert bei der Werksroutineprüfung überschreitet, entspricht der Transformator nicht der Verordnung und darf in der EU nicht verwendet werden.
  • Beachten Sie, dass die für die Gewichte angegebenen Werte von jeder spezifischen Transformatorspezifikation abhängen und variieren können. Die Werte hängen auch von der genauen Qualität des zu verwendenden Elektrostahls ab. Transformatordesigns und verwendete Materialien ändern sich ständig mit sich ändernden Materialpreisen.
  • Hitachi Energy  kann auch Transformatoren gemäß den Tier-2-Verlustanforderungen und noch geringeren Verlusten bereitstellen. Hitachi Energy ist der führende Hersteller von ultraeffizienten Transformatoren,  da sich das Unternehmen selbst voll und ganz der Energieeffizienz verschrieben hat und Sie hinsichtlich Energieeffizienz und Nachhaltigkeit beraten kann.

Trockene Verteilertransformatoren

Flüssigkeitsgefüllte Verteilertransformatoren

Distribution Transformers Panels

Verteilertransformatoren

LYS186599_2

Transformatoren

power plant engineer for substation

Kontakt

Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf