Autotransformierer
Umspannwerk-Autotransformer übertragen die eingehende Hochspannung auf den nächst niedrigeren Spannungspegel. Beispielsweise würde eine eingehende Hochspannung von 400 kV auf 220 kV übertragen werden.
Im Allgemeinen sind Umspannwerk-Autotransformatoren mit On-Load-Gewindebohrern (OLTC) ausgestattet. Eingangsübertragungsleitungen werden über Buchsen und Kabel durch Kabelkästen und Kabeldichtungsenden mit den Transformatoren verbunden.
Autotransformer werden in Kernform mit automatisch verbundenen Wicklungen, d. h. einer gemeinsamen Hauptwicklung und einer separaten Niederspannung-Wicklung, aufgebaut.
Product scope:
- Bewertungen bis zu 1.300 MVA (manchmal sind höhere Bewertungen erforderlich)
- Primärspannung bis zu 765 kV und höher
- Sekundärspannung ist in der Regel ≤ 230kV oder höher, abhängig von der Netzkonfiguration
- Lasthahnwechsler sind im Allgemeinen erforderlich
- Ein- oder dreiphasig
Warum Hitachi Energy Core Intertie-Transformatoren
- Unsere Erfolgsbilanz von mehr als 1.400 gelieferten Einheiten seit 1995
- Kurzschlussleistung bei doppelt so hohem Branchenstandard
- Bewährte Erfolgsbilanz bei der Erfüllung der Leistungsanforderungen der Kunden (fragen Sie nach unseren Statistiken zu Test-Boden-Fehlern)
- 12 Fabriken, ein globaler Ansatz – Konsistenz, Lieferleistung und Technologie
Warum Hitachi Energy Shell-Transformatoren miteinander verbindet
- Designtechnologie eliminiert das Risiko eines Hotspots
- Hervorragende thermische Leistung durch gerichteten Ölfluss, Minimierung von Verlusten und Kontrolle des Hotspots