Selecciona tu región e idioma

Menú

Starszy/-a projektant/-ka obwodów pierwotnych – stacje elektroenergetyczne

Wspieraj różnorodność i innowacje!

 Globalna grupa produktów Grid & Power Quality Solutions and Service firmy Hitachi Energy jest wiodącym dostawcą rozwiązań w zakresie połączeń sieciowych i jakości energii, które umożliwiają naszym klientom budowę bardziej zrównoważonego, elastycznego i bezpiecznego systemu energetycznego. Wykorzystujemy nasze długoletnie przywództwo technologiczne, ogromne doświadczenie w integracji, ogromną bazę zainstalowanych urządzeń i globalny zasięg, aby dostarczać naszym klientom rozwiązania o wartości cyklu życia przy najniższym ryzyku. Nasi klienci pochodzą z sektorów użyteczności publicznej, odnawialnych źródeł energii, przemysłu, transportu, centrów danych i infrastruktury.

Nasza działalność w Europie obejmuje ponad 1000 wykwalifikowanych specjalistów skoncentrowanych na kluczowych obszarach ekspertyzy i jest obecna w 16 krajach. W biznesie Grid & Power Quality Solutions and Service w Europie (HBUEU) różnorodność napędza naszą kulturę innowacji i współpracy. Nasza wiodąca technologia i silna pozycja rynkowa pozwalają nam osiągać cele wzrostu w transformacji energetycznej w obecnych i rozwijających się segmentach rynku, takich jak wodór, centra danych i e-mobilność.

Dołącz do naszego zespołu!

W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy doświadczonej osoby na stanowisko:

Starszy/-a projektant/-ka obwodów pierwotnych stacji elektroenergetycznych wysokich i najwyższych napięć.

Jeśli masz pasję do projektowania, chcesz mieć realny wpływ na rozwój nowoczesnej infrastruktury energetycznej i cenisz sobie elastyczność pracy hybrydowej – ta oferta jest dla Ciebie!

Stanowisko: Starszy/-a projektant/-ka obwodów pierwotnych – stacje elektroenergetyczne

Lokalizacja: praca hybrydowa z możliwością pracy w jednym z biur Hitachi Energy Poland

(Kraków / Warszawa / Łódź / Wrocław / Gdańsk / Katowice / Lębork / Poznań)

Zakres obowiązków:

  • Projektowanie obwodów pierwotnych stacji elektroenergetycznych WN i NN
  • Opracowywanie dokumentacji ofertowej oraz projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i standardami firmy przy współpracy z zespołem inżynierskim oraz innymi branżami w celu zapewnienia spójności i kompletności dokumentacji.
  • Udział w uzgodnieniach projektowych z klientami, wykonawcami, dostawcami.

Wymagania:

  • Co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu obwodów pierwotnych stacji elektroenergetycznych WN i NN.
  • Wykształcenie wyższe techniczne (preferowane kierunki: elektrotechnika / elektroenergetyka).
  • Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
  • Znajomość polskich i międzynarodowych norm (PN i IEC) w zakresie stacji elektroenergetycznych WN i NN.
  • Znajomość oprogramowania inżynierskiego (np. AutoCAD i/lub Revit i/lub ACC) oraz pakietu MS Office.
  • Znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie komunikatywnym (min. B2).
  • Gotowość do okazjonalnych podróży służbowych (krajowych i zagranicznych).
  • Umiejętność pracy zespołowej, komunikatywność i zaangażowanie.

W Hitachi Energy wierzymy, że nasi pracownicy są fundamentem naszego sukcesu. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wspierające i inkluzywne środowisko pracy, atrakcyjny pakiet wynagrodzeń oraz możliwości rozwoju zawodowego i osobistego. Nasz pakiet benefitów został stworzony z myślą o wspieraniu pracowników zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.

Pakiet benefitów oferowany na tym stanowisku zazwyczaj obejmuje:

  • Prywatną opiekę medyczną oraz ubezpieczenie na życie.
  • Dostęp do programów sportowych i prozdrowotnych.
  • Dostęp do platformy benefitowej oferującej zniżki i dodatkowe korzyści.
  • Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK).
  • Sprzęt do pracy zdalnej lub dofinansowanie do organizacji stanowiska pracy w domu.
  • Dofinansowanie do okularów korekcyjnych i soczewek kontaktowych.
  • Wydarzenia firmowe oraz aktywności integracyjne.
  • Program wsparcia psychologicznego.
  • Bezpłatny parking.

W zależności od stanowiska, poziomu zaszeregowania oraz potrzeb biznesowych mogą obowiązywać również dodatkowe benefity.

Szczegółowe informacje na temat oferowanych świadczeń zostaną przekazane podczas procesu rekrutacyjnego.

Proces rekrutacyjny:

1. Rozmowa telefoniczna z rekruterem

2. Spotkanie online/F2F z Managerem

Ubicación Krakow, Lesser Poland, Poland;
Gdansk, Pomeranian, Poland;
Katowice, Silesian, Poland;
Lebork, Pomeranian, Poland;
Lodz, Lodz, Poland;
Warsaw, Masovian, Poland;
Wroclaw, Lower Silesian, Poland
Tipo de empleo Full time
Modalidad de trabajo Hybrid
Experiencia Experienced
Función laboral Engineering & Science
Contrato Regular
Fecha de publicación 2025-12-19
Número de referencia R0107405

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es líder mundial en electrificación, impulsando la era de la electricidad para satisfacer las demandas energéticas actuales y las de los próximos 25 años. Como división energética del Grupo Hitachi, más de tres mil millones de personas dependen de nuestras tecnologías pioneras y de misión crítica para su vida cotidiana.

Con más de un siglo de innovación, estamos abordando el desafío energético más urgente de nuestro tiempo: impulsar la evolución del sistema energético mundial para garantizar una energía abundante, segura, asequible y sostenible para la generación actual y las futuras.

Con una base instalada sin igual en más de 140 países, somos el socio del ecosistema de la red eléctrica en los sectores de servicios públicos, industria, centros de datos y transporte. Con sede en Suiza, contamos con más de 56 000 empleados en 60 países y generamos ingresos de alrededor de 20 000 millones de dólares estadounidenses.