Selecciona tu región e idioma

Menú

Vi söker dig som vill ta dig ann den spännande rollen som Project specialist/analyst!


Tjänsten innebär att stödja Hitachi Energy’s fastighetsteam i norra Europa med finansiell analys, kapitalplanering och rapportering för nya och befintliga anläggningar. Du bidrar med nyckeltal (KPI:er), affärsdata och projektstöd för att säkerställa hög servicenivå till affärsenheter och företagsfunktioner. Rollen är involverad i alla faser av fastighetsprojekt och fungerar som en viktig länk mellan regionala och globala fastighetsfunktioner.

Tjänsten är primärt placerad i Västerås.

Dina ansvarsområden

  • Utföra finansiell analys och modellering för nya och befintliga anläggningar.
  • Stödja fastighetsprojekt genom samarbete med projektledare och regionala team.
  • Ansvara för insamling, uppdatering och rapportering av KPI:er och fastighetsdata.
  • Hantera budget, inköp och uppföljning av fastighetsprojekt.
  • Leverera ad hoc-rapportering och analys kopplat till anläggningar och initiativ.
  • Utföra rumslig analys för att stödja affärsbeslut kring lokaler.
  • Samarbeta med funktioner som ekonomi, IT, HSSE och inköp i projektleveranser.
  • Bidra till årlig budgetplanering och uppdatering av SOP:er för fastighetsområdet.
     

Din Bakgrund

  • Kandidatexamen inom fastigheter, finans, redovisning eller företagsekonomi.
  • Minst 3 års erfarenhet inom dataanalys, rapportering och projektuppföljning.
  • God förståelse för redovisningsprinciper, gärna IFRS kopplat till fastigheter.
  • Stark analytisk förmåga och erfarenhet av finansiell modellering.
  • Förmåga att hantera flera projekt parallellt i en matrisorganisation.
  • Erfarenhet av projektledning och rapportering inom företagsfastigheter.
  • Skicklig användare av Microsoft 365, särskilt Excel, PowerPoint och SharePoint. Erfarenhet av ERP-system, t.ex. SAP, är meriterande.
  • Du är flytande i svenska och engelska (tal och skrift).
     

Vad vi erbjuder

  • Kollektivavtal.
  • Flexibla arbetstider.
  • Sjukvård och friskvårdsbidrag.
  •  Fantastiska karriärmöjligheter inom Hitachi Energy både i Sverige och globalt.
  • Mentor som stöd under introduktionsfasen.
  • Olika utbildningar och kurser som stödjer medarbetarutveckling.
  • Mångsidigt företag med över 70+ nationaliteter som arbetar i Sverige.
  • Kompletterande ersättning för föräldraledighet.
  • Medarbetarportal med tusentals rabatter och förmåner.
     

Mer om oss
Vi letar efter ytterligare personligheter för att komplettera vårt redan blandade team. Vi är intresserade av att lära oss mer om dig och vad du kan bidra med. Välkommen att skicka in din ansökan till oss! Urval sker löpande och därmed kan annonsen komma att stängas ned med kort varsel.

Rekryterande chef Håkan Jansson, hakan.jansson@hitachienergy.com, svarar gärna på dina frågor kring rollen. Fackliga kontaktpersoner - Sveriges Ingenjörer: Bo Westman, +46 107-38 38 04; Unionen: Karin Ulvemark, +46 107-38 51 42; Ledarna: Frank Hollstedt, +46 107-38 70 43. Övriga frågor ställs till Talent Partner Kevin Galloway, Kevin.galloway@hitachienergy.com

Ubicación Vaesteras, Vastmanland County, Sweden
Tipo de empleo Full time
Experiencia Experienced
Función laboral Project | Program Management
Contrato Regular
Fecha de publicación 2026-02-16
Número de referencia R0106548

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es un líder tecnológico mundial que está promoviendo un futuro energético sostenible para todos. Prestamos servicios a clientes de los sectores de servicios públicos, industria e infraestructuras con soluciones y servicios innovadores en toda la cadena de valor. Junto con clientes y socios, somos pioneros en tecnologías y facilitamos la transformación digital necesaria para acelerar la transición energética hacia un futuro neutro en carbono.

Empleamos a unas 45.000 personas en 90 países que cada día trabajan con un propósito y utilizan sus diferentes orígenes para desafiar el status quo. Te invitamos a presentar tu candidatura hoy mismo y a formar parte de un equipo global que aprecia una simple verdad: Diversidad + Colaboración = Gran Innovación.