Selecciona tu región e idioma

Menú

Möjligheten

Vill du leda vägen mot framtidens energisystem?   

Hitachi Energy levererar idag elnätsteknologi som försörjer över tre miljarder människor världen över. Vill du göra skillnad tillsammans med oss? 

Vi söker just nu en linjechef till vårt team inom Kontroll & Skydd i Ludvika. Som ny linjechef får du möjlighet att leda ett högkompetent team som arbetar med avancerade HVDC-lösningar över hela världen.

Gör skillnad med oss!

Det här är en roll för dig som har erfarenhet av att leda människor och som trivs med att arbeta i skärningspunkten mellan människor, teknik och verksamhet.  

Som linjechef har du en central roll i teamets vardag. Du är en kommunikativ ledare som bygger förtroende, lyfter dina medarbetare och får människor att lyckas tillsammans. 

Du arbetar nära avdelningschefen och ansvarar för att skapa förutsättningar för teamets framgång genom tydligt ledarskap, prioritering och koordinering.  

Rollen passar dig som har en teknisk bakgrund och motiveras av att utveckla både människor och verksamhet. Här får du kombinera ledarskap, samarbete och teknisk förståelse. 

Hur du kommer att göra skillnad

  • Ansvara för teamets dagliga arbete, resursfördelning och prioriteringar 
  • Vara en naturlig kontaktpunkt och stöd för ditt team 
  • Utveckla medarbetarnas kompetens genom coaching, mentorskap och onboarding 
  • Samverka med projektledning, teknik- och site-organisation 
  • Bidra till förbättring av arbetssätt, struktur och samarbete  
  • Stötta avdelningschefen i planering, resurshantering och uppföljning
  • Säkerställa kvalitet och leverans i pågående projekt

 

Vi söker dig som har

  • Är en trygg och tydlig kommunikatör som skapar både trygghet, engagemang och förtroende 
  • Har dokumenterad erfarenhet av ledarskap i teknisk verksamhet 
  • Har god förmåga att samarbeta med olika intressenter och skapa resultat 
  • Har förmåga att skapa struktur och prioriteringar för tekniska team 
  • Har gedigen erfarenhet av att arbeta med elkraft, kontroll & skydd eller närliggande områden 
  • Kommunicerar obehindrat på engelska och svenska 

Meriterande

  • Erfarenhet från HVDC, FACTS, STATCOM, BESS el dyl.   
  • Akademisk utbildning inom elkraft, automation eller liknande 

Mer om oss

Vi tror att goda prestationer skapas i en arbetsmiljö där människor känner sig genuint stöttade och rättvist belönade. Våra förmåner är utformade för att skapa verkligt värde för varje individ och bidra till engagemang, prestation och utveckling. Genom att prioritera välmående skapar vi en arbetsplats där både individens och organisationens framgång kan växa tillsammans.

Våra förmåner

  • Vårt erbjudande omfattar vanligtvis:
  • Kollektivavtal, tjänstepension samt möjlighet till löneväxling mot pension (för ITP1 och ITP2).
  • Grupplivförsäkring och kompletterande försäkringar.
  • Flextid och arbetstidsförkortning via tidbank.
  • Hybridarbete samt ersättning för att skapa en funktionell arbetsplats i hemmet (i överenskommelse med närmaste chef).
  • Hälso- och friskvårdsförmåner.
  • Sjukvårdsförsäkring inklusive bidrag för tandvård, glasögon och kontaktlinser (medarbetaren betalar 140 SEK/månad via löneavdrag).
  • Program för psykologiskt stöd.
  • Kompletterande ersättning vid föräldraledighet.
  • Utbildningar och kompetensutvecklingsinsatser som stödjer medarbetarnas utveckling.
  • Interna karriärmöjligheter både i Sverige och internationellt.
  • Förmånsportal med tusentals rabatter och erbjudanden.
  • Observera att ovanstående endast är ett urval av våra förmåner. Utbudet kan variera beroende på roll, befattningsnivå, placeringsort och anställningsform. Rätten till olika förmåner regleras enligt lokala bestämmelser.

Vi arbetar med löpande urval och uppmuntrar därför att skicka in din ansökan redan idag.

Frågor kan ställas till Talent Acquisition Partner Eva Schölin, eva.scholin@hitachienergy.com

Union representatives – Sveriges Ingenjörer: Mikael Hjort, +46 107-38 29 86; Ledarna: Frank Hollstedt, +46 107 38 70 43; Unionen: Fredrik Holmgren, +46 107-38 21 85.

Ubicación Ludvika, Dalarna County, Sweden
Tipo de empleo Full time
Modalidad de trabajo On-Site
Experiencia Management
Función laboral Engineering & Science
Contrato Regular
Fecha de publicación 2026-09-17
Número de referencia R0129553

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es líder mundial en electrificación, impulsando la era de la electricidad para satisfacer las demandas energéticas actuales y las de los próximos 25 años. Como división energética del Grupo Hitachi, más de tres mil millones de personas dependen de nuestras tecnologías pioneras y de misión crítica para su vida cotidiana.

Con más de un siglo de innovación, estamos abordando el desafío energético más urgente de nuestro tiempo: impulsar la evolución del sistema energético mundial para garantizar una energía abundante, segura, asequible y sostenible para la generación actual y las futuras.

Con una base instalada sin igual en más de 140 países, somos el socio del ecosistema de la red eléctrica en los sectores de servicios públicos, industria, centros de datos y transporte. Con sede en Suiza, contamos con más de 56 000 empleados en 60 países y generamos ingresos de alrededor de 20 000 millones de dólares estadounidenses.