Selecciona tu región e idioma

Menú

De Kans 

Bij Hitachi Energy werk je mee aan een duurzame energietoekomst. We zoeken een enthousiaste

Junior Field Service Engineer

In deze rol installeer, onderhoud en repareer je hoogspanningsapparatuur op klantlocaties. Je zorgt ervoor dat onze systemen veilig en efficiënt werken.


Wat je gaat doen:

  • Installeren, testen en onderhouden van apparatuur zoals transformatoren en schakelaars.
  • Problemen oplossen met gespecialiseerde tools.
  • Noodreparaties uitvoeren om downtime te minimaliseren.
  • Klanten ondersteunen en trainen in het gebruik van apparatuur.
  • Duidelijke servicerapporten maken.
  • Veiligheidsnormen en bedrijfsbeleid naleven.

Jij bent:

  • Nauwkeurig en georganiseerd
  • Proactief en besluitvaardig
  • Klantgericht
  • Handig met MS Office

Jij hebt:

  • Begrip van elektrische circuits en energiesystemen.
  • Rijbewijs B en bereidheid om te reizen binnen Nederland.
  • Goede communicatievaardigheden in Nederlands en Engels.
  • Kennis van veiligheidsnormen zoals NEN 3140 en NEN 3840.
  • VCA-certificering of bereidheid deze te halen.

Wat wij bieden:

  • 40 vrije dagen.
  • CAO Metalelektro.
  • Vakantiegeld + 13e maand.
  • Fietsplan, collectieve zorgverzekering.
  • Ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden (denk aan commissioning engineer, project manager enz).
  • Werken bij een snelgroeiende, internationale marktleider met een informele sfeer en betrokken collega’s.

Bij Hitachi Energy krijg je de kans om bij te dragen aan een duurzame toekomst en jezelf te ontwikkelen. Interesse? Solliciteer nu!


Ubicación Rotterdam, South Holland, Netherlands
Tipo de empleo Full time
Modalidad de trabajo Hybrid
Experiencia Entry Level
Función laboral Engineering & Science
Contrato Regular
Fecha de publicación 2026-11-16
Número de referencia R0127395

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es líder mundial en electrificación, impulsando la era de la electricidad para satisfacer las demandas energéticas actuales y las de los próximos 25 años. Como división energética del Grupo Hitachi, más de tres mil millones de personas dependen de nuestras tecnologías pioneras y de misión crítica para su vida cotidiana.

Con más de un siglo de innovación, estamos abordando el desafío energético más urgente de nuestro tiempo: impulsar la evolución del sistema energético mundial para garantizar una energía abundante, segura, asequible y sostenible para la generación actual y las futuras.

Con una base instalada sin igual en más de 140 países, somos el socio del ecosistema de la red eléctrica en los sectores de servicios públicos, industria, centros de datos y transporte. Con sede en Suiza, contamos con más de 56 000 empleados en 60 países y generamos ingresos de alrededor de 20 000 millones de dólares estadounidenses.