Selecciona tu región e idioma

Menú

Solución | Automatización de distribución 

Gestión de fallas y cortes

Habilite las utilidades de distribución para detectar interrupciones, localizar y aislar fallas en tiempo real y restaurar el servicio con una gestión optimizada de la fuerza laboral.

Reducir el tiempo de interrupción hasta en un 81 %

A medida que las redes de distribución de energía continúan creciendo en tamaño y complejidad, los servicios públicos de energía deben garantizar la confiabilidad y resiliencia de la red. Para ayudar a los servicios públicos de energía a lograr una mayor conciencia situacional en tiempo real y apoyo para la toma de decisiones en su red de distribución de energía, Hitachi Energy ofrece sistemas avanzados de gestión de fallas y cortes, lo que permite la detección y el aislamiento eficientes de fallas y la restauración de energía y servicio. Al integrar los sistemas de TI y TO, se puede programar y despachar a las cuadrillas de campo para ayudar de manera efectiva en la restauración física de los cortes. Con la funcionalidad de gestión de fallas y cortes, los tiempos de corte pueden reducirse hasta en un 81 por ciento, lo que conduce a ventajas económicas sin igual.
Seguridad de la tripulación
Mayor seguridad del personal a través de un menor tiempo de viaje y una ubicación exacta de la falla
Excelencia operativa
Mejor calidad de servicio y eficiencia operativa a través de mejores herramientas para operadores y equipos de campo
Garantía de cumplimiento

Cumplimiento normativo y “mejores prácticas” en todos los niveles organizacionales, períodos y tipos de trabajo

 

La mayor disponibilidad de la red
Solución única para la restauración rápida de la red y reducción significativa de SAIDI y SAIFI

Funciones clave

  • Detección, aislamiento y restauración de fallas descentralizadas (FDIR)
  • Ubicación centralizada de fallas, aislamiento y restauración de servicios (FLISR)
  • Ubicación en tiempo real de fallas de tierra y sobrecorriente en redes de distribución
  • Priorización de cortes
  • Gestión de personal
  • Administración central fácil de usar de eventos de seguridad y cuentas de usuario
  • Comunicación entre pares a través de mensajería IEC 61850 GOOSE
  • Análisis e informes de datos avanzados
  • Comunicaciones con clientes y partes interesadas

Gestión de fallas y cortes

Aplicaciones relacionadas

Ejemplos de aplicaciones para la restauración del servicio y la protección de la bóveda del tablero de distribución.

 Se pueden utilizar diferentes productos según sus preferencias y requisitos específicos.

Nuestra oferta: desde el equipo principal hasta el centro de control

Hitachi Energy ofrece una gama integral de productos, soluciones y servicios. Mejore la visibilidad y la conciencia completa de las fallas en su red de distribución de energía.

Contenido destacado

Lea cómo Hitachi Energy puede conectar los servicios públicos de energía a una red de distribución más sostenible, confiable y preparada para el futuro.

¿Está listo para mejorar la distribución de energía?

Hable con un experto hoy mismo