Nuevo desarrollo de un transformador acorazado de alta potencia
Features | 30.09.2020 | 1 min read
Features | 30.09.2020 | 1 min read
Asea Brown Boveri S.A. (Hitachi ABB Power Grids) ha llevado a cabo el proyecto de I+D denominado “Nuevo desarrollo de un transformador acorazado de alta potencia” con el apoyo financiero del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Centro para el Desarrollo de Tecnología Industrial (CDTI).
El objetivo final del proyecto es la definición de las condiciones técnicas específicas para el diseño de un transformador acorazado de 700 MVA de potencia por fase, hito no conseguido a nivel nacional, así como el diseño y desarrollo del núcleo y bobinados junto con el de una cuba flexible.
El proyecto se llevó a cabo en la Panta de Córdoba entre el 01 de abril de 2018 y el 30 de septiembre de 2020, con un presupuesto aprobado de 896.594,00€.