Selecciona tu región e idioma

Menú

Medidores de capacitancia CB-2000

Medidor de capacitancia fácil de usar

El medidor de capacitancia CB-2000 de Hitachi Energy se caracteriza por su diseño compacto y bajo peso, lo que facilita su transporte al realizar mediciones. No se requiere conexión de red.

El CB-2000 es fácil de usar y los valores medidos se presentan claramente en la pantalla LCD, que puede leerse tanto en entornos con luz natural como en entornos oscuros. Con el CB-2000, incluso los bancos de capacitores grandes pueden medirse rápida y fácilmente, ya que no se necesitan desconexiones internas dentro del banco de capacitores.

Los valores de medición recopilados pueden transferirse fácilmente a través de un cable USB a una PC para su almacenamiento y análisis. Los valores almacenados desde la PC pueden transferirse fácilmente de vuelta al medidor, de modo que estén disponibles cuando se realicen nuevas mediciones. El software y los controladores necesarios se suministran con el CB-2000.
 

Aplicaciones

Bancos de servicio o capacitores
 

¿Por qué Hitachi Energy?

La larga experiencia de Hitachi Energy en tecnología de condensadores ha dado como resultado este dispositivo de medición fácil de usar que permite una medición y un análisis eficientes de los condensadores.

La medición de la capacitancia es una parte importante del mantenimiento regular de los bancos de condensadores. Con el CB-2000, incluso los bancos de capacitores grandes pueden medirse rápida y fácilmente porque no se necesitan desconexiones internas dentro del banco de capacitores.  

Product image for: Medidores de capacitancia CB-2000

Datos básicos de rendimiento

CB-2000  
Rango de medición 0 - 1000 μF
Precisión de la medición ± 1,0 %
Carga máxima 2000 μF
Voltaje de prueba Paquete de 1,1 - 1,4 VCA - paquete, 40 - 160 Hz
Tiempo de funcionamiento > 8 horas
Dimensiones 270 x 190 x 60 mm
Peso 2,4 kg
Dimensiones de la carcasa 500 x 420 x 230 mm
El peso total de la carcasa incluirá todas las piezas 7,9 kg
Incluido Medidor CB-2000
Transformador con clip
Pinzas de voltaje
Paquete de baterías recargables de NiMH
Adaptador de corriente
Soporte de batería adicional
Palanca USB con software
Carcasa y manual