Condensador de CC seco para aplicaciones de convertidores de fuentes de tensión

El capacitor seco de CC DryDCap de Hitachi Energy es un capacitor de CC seco para topologías modernas de convertidores. Al estar seco, no hay riesgo de fugas y hay un impacto ambiental mínimo durante todo el ciclo de vida del producto. Su alta capacidad de densidad de energía permite diseños compactos y se puede utilizar en instalaciones internas y al aire libre.  

Aplicaciones

  • Convertidores HVDC-Light o equivalentes 
  • Convertidores SVC-Light o  equivalentes 
  • Vínculo CC CC para aplicaciones de convertidores, como las utilizadas en accionamientos de motores, aplicaciones de tracción, etc.

¿Por qué Hitachi Energy?

  • Sin riesgo de fugas debido al diseño seco 
  • La alta capacidad de densidad de energía permite diseños compactos
  • La baja inductancia conduce a una mejor protección de los semiconductores
  • El electrodo segmentado garantiza un final seguro de la vida útil

Datos básicos de rendimiento

DryDCap  
Peso 130 kg
Material de la carcasa Aluminio
Posición de montaje Horizontal o vertical
Línea de fuga 160 mm
Parpadeo a distancia (terminal a carcasa)
Conexión del cable perpendicular
Conexión axial del cable

59 mm
40 mm
Voltaje (V) 2600
Capacitancia (mF) 4 - 9,6

Oferta relacionada

Condensadores húmedos de CC DDNC

¿Algo le llamó la atención?

Nuestro equipo de ventas se contactará con usted