Condensadores trifásicos para requisitos de factor de potencia reactivo en redes de medio voltaje

El capacitor trifásico CHDTP es una solución rentable para los requisitos de energía reactiva en redes de voltaje medio. 

Los condensadores consisten en una película delgada de polipropileno dieléctrico enrollada junto con electrodos de papel de aluminio. Los resistores de descarga están incorporados.

Como fluido de impregnación, se utiliza un compuesto de hidrocarburo biodegradable con excelentes propiedades eléctricas. El contenedor está hecho de acero de alta calidad tratado en la superficie y los bujes y terminales son de la más alta calidad y confiabilidad.
 

Aplicaciones

  • Bancos de capacitores de bastidor abierto, con carcasa metálica o montados en poste
  • Corrección del factor de potencia para motores y centros de carga 
  • Adecuado para operaciones de trabajo pesado en todas las condiciones climáticas

¿Por qué Hitachi Energy?

  • Excelente historial de confiabilidad
  • Utilizable en las aplicaciones más exigentes
  • Los electrodos de lámina plegada reducen la generación de descargas parciales
  • El tanque de la unidad está fabricado con acero inoxidable 304 de alto grado que proporciona una excelente resistencia a la corrosión
  • Las costuras están completamente soldadas con TIG

Datos básicos de rendimiento

CHD (trifásica)   
Alimentación Hasta 500 kvar
Rango de voltaje 1-20 kV
Frecuencia 50-60 Hz
Corriente Máximo 110 A
Dieléctrico Película de polipropileno
Impregnante No PCB
Resistencias de descarga Incorporado
Pérdidas ≤ 0,2 W/kvar incluyendo resistores
Temperatura de funcionamiento -10/+50 °C
Ubicación En interiores o exteriores
Altitud ≤1000 m sobre el nivel del mar

¿Algo le llamó la atención?

Nuestro equipo de ventas se contactará con usted