Módulos de corrección del factor de potencia
Los módulos de corrección de factor de potencia de Hitachi Energy incluyen nuestra tecnología de condensadores QCap de última generación en un sistema modular que es fácil de instalar, operar y reparar, al tiempo que garantiza una confiabilidad y eficiencia excepcionales. La serie incluye estantes que permiten a los fabricantes de paneles incorporar la tecnología de corrección de factor de potencia de Hitachi Energy dentro de sus propios paneles de bajo voltaje.
Aplicaciones
Los módulos correctores de factor de potencia son adecuados para la compensación de potencia reactiva en una amplia gama de aplicaciones que incluyen edificios, minería, aceros, productos químicos, Pasta y papel, cemento, plásticos, impresión y las industrias alimentarias.
¿Por qué Hitachi Energy?
- Potente y compacto
- Fácil de seleccionar
- Confiable y seguro
- Fácil de instalar y usar
- Diseño modular
- Numerosas opciones disponibles
- Bajas pérdidas
- Sistema de protección secuencial único
- Larga vida útil
- Seguridad
- Cumple con los estándares internacionales
Datos básicos de rendimiento
| Voltaje | Estándar de 415V (voltajes alternativos a solicitud) |
| Frecuencia | 50 Hz (60 Hz a solicitud) |
| Conexión | Tres fases como estándar (sin neutro) |
| Resistencias de descarga | Se incorporan resistores de descarga conectados permanentemente para garantizar la descarga segura del condensadores a menos de 50 V en un minuto después del apagado |
| Terminación | Las terminaciones están diseñadas para alojar cables de núcleo único con terminaciones M8 |
| Fusibles | DIN NH00–fusibles |
| Contactores | 400 o 415 V como estándar (otros voltajes a solicitud) |
| Caja del condensador | Estante: lámina de acero galvanizado Condensador: Aluminio (reciclable) |
| Aplicación | Montaje en panel |
| Temperatura ambiente del aire | Según se define en IEC 60831-1 |
| Protección | IP00 |
| Tolerancia de capacitancia | Según IEC 60831-1 |
| Prueba de voltaje | Según IEC 60831-1 |
| Sobrecargas aceptables | Según IEC 60831-1 |
| Espacios libres recomendados | Desde la puerta del panel hasta el contactor de conmutación del condensador = 20 mm |
| Espacio libre mínimo entre el capacitor y la pared adyacente o entre los estantes del capacitor = 30 mm (esto también depende del panel esquema de ventilación: es esencial que el diseño del panel permita espacios libres y aire adecuados los estantes de capacitores) |