Condensadores de bajo voltaje para la corrección del factor de potencia y la mejora de la calidad de la potencia

Como fuente de energía reactiva, los condensadores de bajo voltaje QCap de Hitachi Energy proporcionan una mejora significativa de la calidad de la energía y una reducción en el costo de energía al:

  • Reducir o eliminar las costosas sanciones de servicios públicos por bajo factor de potencia 
  • Reducir las pérdidas de energía en cables y transformadores
  • Reducir el tamaño de la instalación
  • Aumento de la capacidad de transmisión de potencia en cables
  • Aumento de la capacidad disponible del transformador
  • Mejorar la estabilización de voltaje en cables largos

Aplicaciones

Las unidades de capacitores QCap se utilizan en instalaciones industriales y comerciales para aplicaciones reactivas de compensación de potencia.
 

¿Por qué Hitachi Energy?

El capacitor de bajo voltaje QCap de Hitachi Energy tiene las siguientes características:

  • Diseño de tipo seco
  • Diseño de sellado seguro
  • Exclusivo sistema de desconexión por sobrepresión
  • Larga vida útil
  • Rango de condensadores estandarizados en forma cilíndrica
  • Fácil de montar en un banco de capacitores
  • Flexible: se puede montar en posición horizontal o vertical
  • Película metalizada interna de Hitachi Energy que brinda excelentes propiedades dieléctricas
  • Disipación térmica optimizada
  • Diseño de pérdidas bajas
  • Cumple con los estándares internacionales, marcados CE, CSA y UL

Datos básicos de rendimiento

QCap  
 Rango de voltaje De 220 a 690 V 
Frecuencia 50 y 60 Hz
Conexión Tres fases
Potencia de salida neta De 2,5 a 30 kvar
Tolerancia a la capacitancia 2,5-12,5 kvar: -5 %/+10 %
15-30 kvar: 0 %/+10 %
Pérdidas <0,2 vatios/kvar (solo dieléctrico)
<0,5 vatios/kvar (incluido el resistor de descarga)
Resistencia de descarga Incluido. Descarga de un a 50V en 1 minuto
Corriente máxima permitida 1,3 x pulg. para funcionamiento continuo
Tolerancia al voltaje  1,1 x Un durante un máximo de 8 horas cada 24 horas (según IEC 60831)
Material de la caja Aluminio reciclable
Color Aluminio crudo
Arreglo 1 perno (M12). Par de torsión recomendado: 10Nm
Dimensiones (DxH) 90 x 417 mm
Peso 3 kg
Terminales Tornillos de jaula. Par de torsión recomendado: 2Nm
Distancia mínima por encima de la unidad 20 mm
Distancia máxima entre condensadores 30 mm
Tierra Conexión a tierra en la fijación del gabinete
Ejecución Solo para uso en interiores
Rango de temperatura -25 °C/+55 °C (clase D según IEC60831)
Altitud Hasta 2000 m sin reducción de potencia
Grado de protección IP20
Normas  IEC 60831-1 (2014), IEC 60831-2 (2014), UL 810, CSA C22.2 No 190

¿Algo le llamó la atención?

Nuestro equipo de ventas se contactará con usted