Controlador de banco de condensadores serie CQ
La solución completa para controlar y monitorear condensadores en sistemas de distribución
La eficiencia de los sistemas de transmisión y distribución puede mejorarse al operar el sistema a un factor de potencia de unidad cercana. Esto aumenta la disponibilidad real de energía y mejora la economía relacionada con el manejo de energía. Los condensadores son la forma más simple y rentable de mejorar el factor de potencia. El controlador del banco de capacitores CQ es la solución completa para controlar y monitorear capacitores en sistemas de distribución.
El controlador CQ está disponible en dos modelos diferentes:
CQ900 puede monitorear y conmutar automáticamente los bancos de capacitores en función de las condiciones de la red en tiempo real. Está disponible en 2 versiones: CQ900-L con funcionalidad de control básica y CQ900-R con comunicaciones DNP3 para control remoto a través de SCADA y/o un sistema de gestión Volt-Var centralizado
CQ930 es un controlador avanzado de banco de capacitores diseñado para monitoreo y conmutación trifásicos en tiempo real en función de las condiciones de la red. También está equipado con comunicaciones DNP3.0 para el control remoto a través de SCADA y/o un sistema centralizado de gestión Volt-Var.
Aplicaciones
Control automático de bancos de condensadores de montaje en poste instalados en sistemas de distribución.
¿Por qué Hitachi Energy?
La gama de controladores del banco de condensadores CQ incluye:
- Interfaz completamente programable por el usuario (a través de la placa frontal de la unidad o el software de la PC) para máxima flexibilidad en el funcionamiento
- Microprocesador integrado rápido para un muestreo, medición y toma de decisiones precisos
- Monitoreo en tiempo real de los parámetros de red
- Conmutación automática avanzada (voltaje, Var, corriente, temperatura y tiempo)
- Opciones de montaje flexibles
- Sistema de menú lógico y estructurado con interfaz de navegación fácil de usar (LCD de 4 líneas para CQ900)
- Carcasa con clasificación IP65 (NEMA 4R )
- Registro periódico de datos, operaciones y alarmas de 10 000 eventos en períodos de tiempo establecidos en la memoria no volátil
- Fácil actualización del software del controlador a través de la unidad USB
Además de lo anterior, CQ930 también ofrece las siguientes características:
- Monitoreo de estado de red en tiempo real, incluido el monitoreo de armónicos (hasta el 19.o orden)
- Conmutación multibanco o multipaso opcional (hasta 7 pasos) disponible
- Pantalla LCD con gráfico completo de 16 líneas retroiluminada
- Descarga remota de firmware con DNP3.0
- Seguridad mejorada, incluida la detección de intrusos
Datos básicos de rendimiento
| CQ900 / CQ930 | |
|---|---|
| Voltaje de alimentación | Fuente de alimentación universal de 90 VCA a 264 VCA |
| Consumo | 10 VA máx. (sin módem), 30 VA (con módem) |
| Temperatura de funcionamiento | -40 °C a 70 °C (ambiente) (-40 °F a +158 °F) |
| Rango de humedad | 5 % a 95 % (sin condensación) |
| Modos de control | Remoto (control o monitor solamente), automático (local), manual (local) |
| Modos de control automático | Programación (tiempo), voltaje, temperatura, Var, corriente con tres prioridades seleccionables por el usuario |
| Adjunto | Carcasa de acero inoxidable con recubrimiento en polvo y bloqueable IP65 (NEMA 4R ), |
| Batería de respaldo | Celda de litio de 3,6 V - 10 años de vida útil (estado sin alimentación) |
| Comunicaciones | - Configuración de la unidad y transferencia de registro de datos a través de USB - La radio CapLink" de "Hitachi Energy opcional permite la interrogación local sin tocar la unidad (rango de hasta 50 m) - Las interfaces RS232 y Ethernet permiten el monitoreo a través de redes remotas utilizando una amplia gama de dispositivos módem.Protocolo de comunicación DNP3.0 habilitado (solo en los modelos CQ900R y CQ930). |