Interruptores de vacío del condensador PS

Solución de conmutación altamente confiable y de bajo mantenimiento para bancos y unidades de capacitores de voltaje medio

El PS es una familia de productos de interruptores de vacío dieléctricos sólidos adecuados para su uso en sistemas de distribución de hasta 38 kV sin conexión a tierra. Los interruptores se han fabricado específicamente para aplicaciones de conmutación de condensadores de servicio pesado y se han probado de acuerdo con IEEE C37.66 para su funcionamiento en las condiciones climáticas más duras.

Diseñados para reducir los costos del ciclo de vida y ofrecer a los clientes un verdadero valor, los interruptores de capacitores PS utilizan componentes y tecnologías altamente confiables desarrollados a través de la larga experiencia de Hitachi Energy. Junto con la confiable tecnología de interrupción de vacío, el interruptor utiliza un actuador magnético de muy bajo mantenimiento. El aislamiento para la gama PS de interruptores está hecho de resina avanzada “epóxica hidrofóbica cicloalifática” (HCEP). Este material agrega propiedades hidrofóbicas al aislamiento, por lo que no permite que la humedad afecte el desplazamiento, lo que lo hace ideal para ambientes polvorientos y contaminados.

Los interruptores PS están disponibles en configuraciones monofásicas y trifásicas. Los modelos monofásicos están disponibles con clasificaciones de 15, 17 y 25 kV, mientras que los modelos trifásicos también están disponibles, además de estas clasificaciones, para 38 kV.

Aplicaciones:

Se utiliza para la conmutación de condensadores en –

  • Bancos de condensadores montados en poste
  • Bancos de capacitores de bastidor abierto (voltaje medio)
  • Bancos de condensadores con gabinete metálico

Además de los bancos de condensadores de Hitachi Energy, los interruptores de vacío PS también pueden utilizarse en soluciones OEM, integradas con componentes y controladores de terceros.

¿Por qué Hitachi Energy?

La gama PS de interruptores de vacío de Hitachi Energy ofrece las siguientes ventajas a los clientes:

  • Tecnología probada en el tiempo
  • Dieléctrico de vacío confiable
  • Sin riesgo de fugas o contaminación (como interruptores aislados con aceite)
  • Menos piezas móviles
  • Diseño de bajo mantenimiento
  • Larga vida útil, con >50.000 operaciones emparejadas garantizadas
  • Compatibilidad con todos los tipos de componentes de terceros y la mayoría de los controladores
  • Diversas opciones de voltaje de control, contactos de salida y diseños de terminales según los estándares globales
  • Garantizado después del soporte de ventas en todo el mundo
Product image for: Interruptores de vacío del condensador PS

Datos básicos de rendimiento

Modelo    PS15 PS17 PS25 PS36
Tipo de interruptor Fase 1 y 3 1 y 3 1 y 3 3
Voltaje máximo nominal, 50/60 Hz
Sin conexión a tierra, línea a línea
kV rms 15.5 17.5 25 38
Tensión de resistencia al impulso
Línea a tierra
kV BIL  125 150 125 y 150 200
Corriente de conmutación capacitiva, 50/60 Hz A 200 y 400  400 200 300
Corriente de resistencia simétrica de corto tiempo
1,0 segundo
A 12,500 12,500 12,500 12,500
Tiempo nominal de apertura/cierre m seg 100 100 100 220
Resistencia mecánica (operaciones emparejadas)   50 000 50 000 50 000 30 000
Categoría de restauración de acuerdo con IEEE37.66 Clase C2 C2 C2 C2
Rango de voltaje de control          
    48V CC  V  36...60  36...60  36...60  N/C
    110/120 V CA (50/60 Hz) o V CC  V  90...130  90...130  90...130  90...130
    240 V CA (50/60 Hz)  V  205...265  205...265  205...265  205...265

¿Algo le llamó la atención?

Nuestro equipo de ventas se contactará con usted