Video promocional de certificaciones de ciberseguridad
- IEC 62443-2-4
- IEC 62443-3-3
- IEC 62443-4-1
- IEC 62443-4-2
- ISO/IEC 27001
- ISO/IEC 5230
La IEC 62443-2-4 es una norma dentro de la familia de normas IEC 62443. Cubre los requisitos de programas de seguridad para los proveedores de servicios de sistemas de control de automatización industrial (IACS). Define un conjunto de capacidades de seguridad y cubre áreas operativas tales como personal, garantía, arquitectura, capacidad inalámbrica, gestión de configuración, acceso remoto, gestión de eventos, cuentas, protección contra malware, parches y copias de seguridad.
-
Hitachi Energy, Global – Programas de seguridad para proveedores de servicios de sistemas de control de automatización industrial (IACS) -
Automatización, automatización y comunicación de la red, Asia Pacífico -
Automatización, automatización y comunicación de la red, Europa -
Automatización, automatización y comunicación de redes, Medio Oriente y África -
Automatización, automatización y comunicación de red, Norteamérica -
Automatización de redes, Automatización y Comunicaciones, Argentina -
Automatización de redes, Automatización y Comunicaciones, Brasil -
Automatización de redes, Automatización y Comunicaciones, Chile -
Automatización de redes, Automatización y Comunicaciones, Colombia -
Automatización de redes, Automatización y Comunicaciones, India -
Automatización de redes, Automatización y Comunicaciones, India OPC -
Automatización de redes, Automatización y Comunicaciones, México -
Automatización de redes, Automatización y Comunicaciones, Perú
-
Automatización de redes, Control de redes, Brasil -
Automatización de redes, Control de redes, Alemania -
Automatización de redes, Control de redes, Noruega -
Automatización de redes, Control de redes, Suecia -
Automatización de redes, Control de redes, EE. UU. -
Automatización de redes, Control de redes, Turquía