Selecciona tu región e idioma

Menú

Seccionador de apertura central horizontal tipo “V” DDHV

Seccionador de apertura central con menos impacto y alta fiabilidad

El seccionador de apertura central tipo “V” DDHV de Hitachi Energy es un equipo para subestación compacto, confiable y de fácil funcionamiento.

El DDHV es apto para aplicaciones con un nivel de tensión de hasta 145 kV y está diseñado para su instalación en patios de maniobras exteriores. Tiene dos aislantes móviles por fase dispuestos en una configuración en “V”, lo cual le confiere un diseño simple y compacto.  Por este motivo, el DDHV es una solución de preferencia para subestaciones, donde el espacio es costoso o limitado.

Los seccionadores DDHV habilitan un diseño flexible y operaciones fiables. Hay interruptores de tierra integrados disponibles para montar a uno o ambos lados del seccionador.

Aplicaciones:

  • Subestaciones en áreas pequeñas
  • Montaje en poste
  • Subestaciones móviles

Por qué Hitachi Energy

  • Diseño fiable
  • Probado conforme a las normas más recientes y relevantes
  • Sistema de contacto sin mantenimiento
  • Enclavamientos simples y fiables
  • Fácil instalación y puesta en marcha
  • Funcionamiento uniforme y sin interrupciones con mecanismo manual o motorizado

Datos básicos de rendimiento

productImage.imageAlt
DDHV page Image 2

Especificaciones

Unidad

 

 

Tensión nominal

kV

126

145

Corriente nominal

A

<= 2000

<= 2000

Corriente nominal pico soportada por el interruptor de tierra del seccionador

kA (pico)

115

115

Corriente nominal soportada a corto plazo (3 s) para el interruptor de tierra y el seccionador

kA (rms)

44

44

Tensión soportada de frecuencia de potencia nominal a 50 Hz durante 1 min.

A tierra y entre fases

kV (rms)

230

275 (húmedo)/335 (seco)

A través de la distancia de aislamiento

kV (rms)

230 (+73)

369

Tensión soportada a impulso de tipo rayo nominal (1.2/50 μs)

A tierra y entre fases

kV

550

650

A través de la distancia de aislamiento

kV

550 (+103)

750

Resistencia del circuito

μΩ

120

120

Seccionador de apertura central horizontal tipo “V” DDHV

Más información