Selecciona tu región e idioma

Menú

Sistema de supervisión del disyuntor del generador GMS600

Supervisión de vanguardia

El sistema de monitoreo de próxima generación GMS600 de Hitachi Energy simplifica y mejora el monitoreo del disyuntor del generador (GCB). Construida sobre la tecnología GMS600 ya establecida, la versión actualizada ofrece características únicas como monitoreo y tendencias de gas SF 6 (GMS600-G), monitoreo de temperatura de conductores primarios (GMS600-T), monitoreo de ablación (GMS600-A) y supervisión mejorada de la unidad operativa.

Basada enla probada Relion ® Series 650 de  Hitachi Energy, la plataforma GMS600 proporciona una indicación precisa del tiempo restante antes de que el GCB necesite mantenimiento, un sistema de registro de datos eficiente y una interfaz de red intuitiva a través de la aplicación del cliente web.

GMS600 ofrece control total de los parámetros operativos del disyuntor del generador, permitiendo realizar tareas de mantenimiento preventivo y predictivo. Respalda el incremento general de seguridad y fiabilidad de la central eléctrica, al tiempo que permite una gestión rentable de la vida útil mediante el innovador concepto de Atención al cliente básica (VBCC) de Hitachi Energy. La VBCC brinda soporte a ingenieros y operadores de mantenimiento de centrales eléctricas para facilitar la mayor disponibilidad operativa del GCB durante todo el ciclo de vida. Se utilizará la herramienta de análisis recientemente desarrollada para extrapolar los datos de medición de GMS600 mediante la aplicación de sofisticados algoritmos de pronósticos. Esto permitirá a los expertos de Hitachi Energy ofrecer valiosas recomendaciones de servicio según los requisitos de los clientes. Los resultados son gráficos de tendencias, incluidas las fechas de vencimiento del servicio calculadas.

Aplicaciones

  • Adecuado para todos los GCB de Hitachi Energy
  • GMS600 también se puede integrar en GCB nuevos o se puede reacondicionar para aplicaciones de GCB existentes

¿Por qué Hitachi Energy?

  • Dispositivo electrónico inteligente basado enla protección y el control comprobados de la serie Relion ® de  Hitachi Energy 650
  • GMS600 utiliza los protocolos IEC 61850 o DNP3 que posibilitan tener interoperabilidad, flexibilidad y fiabilidad en la transferencia de datos
  • Los expertos de Hitachi Energy a su alcance a través de la VBCC, conocimiento experto único de Hitachi Energy
Variantes GMS600-G GMS600-GT GMS600-GA GMS600-GTA
Supervisión de gas x x x x
Supervisión de temperatura   x   x
Supervisión de desgaste     x x
Generator circuit-breaker monitoring system GMS600
Generator circuit-breaker monitoring system GMS600
power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted