Monitoreo de condiciones para tableros de distribución de alto voltaje

El monitoreo modular del tablero de distribución (MSM ) se utiliza para supervisar, administrar y analizar el rendimiento de todo tipo de tablero de distribución de alto voltaje en instalaciones nuevas, así como una solución de modernización en activos de alto voltaje existentes. El sistema funciona independientemente de los dispositivos de control y protección existentes y puede instalarse en subestaciones nuevas o modernizarse en instalaciones existentes. Al monitorear continuamente los parámetros críticos, MSM proporciona la capa base para una estrategia de mantenimiento predictivo para la instalación.El sistema cumple con IEC 61850 y DNP 3.0 y se proporciona con una interfaz web donde se puede acceder a todos los datos monitoreados.

Aplicaciones

Según la aplicación de monitoreo, MSM se ofrece en 2 versiones con opciones adicionales:

  • MSM -I está diseñado para SF 6 y monitoreo de gas, lo que permite la detección temprana y prevención de fugas críticas de gas en tableros de distribución de alto voltaje, lo que permite reducir las emisiones de gas 
  • MSM -II permite el monitoreo de disyuntores además del monitoreo de gas, para mejorar la confiabilidad operativa y el rendimiento de los disyuntores
  • MSM ahora está disponible con opciones que permiten el monitoreo de humedad, la localización de arco interno, el monitoreo del calentador, el desconector y el monitoreo del interruptor de tierra
  • MSM está diseñado para ser compatible con las nuevas soluciones EconiQTM

¿Por qué Hitachi Energy?
 

  • Mayor confiabilidad con reducción del tiempo de inactividad no planificado
  • Mantenimiento predictivo y proactivo optimizado mediante advertencias tempranas
  • Proporciona el tiempo adecuado para la planificación del mantenimiento con pocas posibilidades de falla
  • Mayor capacidad de diagnóstico en caso de falla a través de los datos registrados, lo que reduce el tiempo de reparación
  • Mejora del cumplimiento ambiental/regulatorio con reducción de lasfugas de SF  6
  • Visualización independiente del software
Modular Switchgear Monitoring (MSM)

Descripción general del producto

Categoría Características MSM -I  MSM -II  Opciones
Dieléctrico  Presión/temperatura del gas SF 6 o mezclas de gas SF 6 o mezclas de gas -
  Tasa de fuga de gas SF 6 o mezclas de gas SF 6 o mezclas de gas -
 

Humedad SF 6

- - Para MSM -I/-II
  Localización de arco interno - - Para MSM -I/-II
Mecánico Curva de viaje - Calculado Medido para MSM -II
  Tiempo del mecanismo - -
  Velocidad del contacto - -
Desgaste Análisis de corriente de bobina - -
  Contador de operaciones  - -
  Desgaste del contacto - -
Accesorios Funcionamiento del calentador - - Para MSM -II
  Tiempo de funcionamiento del motor/bomba - -
  Arranque del motor/bomba (no forzado) - -
  Corriente del motor (curva/pico) - -
  Monitoreo del desconector/interruptor de conexión a tierra/interruptor de conexión a tierra y desconector combinado (DS/ES/ DES) - - Para MSM -II
Interfaz Servidor web -
  Interfaz IEC61850/DNP3 -
  Autosupervisión del dispositivo -

Más información

Sistema MSM  
Parámetro Especificaciones
Cantidad de módulos por pila de MSM (para monitoreo SF 6) Hasta 10
LCD de temperatura de funcionamiento (claramente legible) -20 °C ~60 °C
Clase de protección IP 20
Rango de voltaje de entrada de la fuente de alimentación 80 a 370 VCC, 85 a 277 VCA 
Voltaje de suministro nominal 24 VCC
Voltaje de aislamiento máx. 2 kVCA
Temperatura de funcionamiento - 40 °C hasta 70 °C
LED Indicación del estado del dispositivo
Versión de firmware 2.2.7
Módulo de comunicación de control (CCM) 
Dimensiones W / H / D 79 x 99 x 113 mm
Voltaje de suministro nominal 24 VCC, +/-10 %
Consumo de energía del módulo < 6 W
Voltaje de aislamiento Máx. 2 kVCA
Interfaz Ethernet decomunicación RJ45, 10/100 Mbit/s
Protocolos de comunicación IEC 61850-8-1 (MMS), DNP3.0 ,SNTP, SFTP, HTTP 
Supervisión, salida binaria 1 Señal de alarma
Supervisión, salida binaria 2 Perro de vigilancia
Módulo de entrada analógica (AIM) 
Dimensiones W / H / D 56 x 99 x 113 mm
Consumo de energía del módulo < 3 W
Fuente de alimentación integrada para sensores 12 VCC, 200 mA
Voltaje de aislamiento Máx. 2 kVCA
Entradas analógicas (configurables) 8 canales ,0 a 20 mA/4 a 20 mA
Precisión ± 1 % de escala completa
Módulo de entrada binaria (BIM)  
Dimensiones W / H / D 56 × 99 × 113 mm
Consumo de energía del módulo < 0,1 W
Entradas binarias (configurables) 6 canales 24 hasta 250 VCC / 48 hasta 230 VCA 
Seguridad del producto IEC 60255-27
Compatibilidad electromagnética IEC 60255-26, Zona A
Voltaje de aislamiento Máx. 2 kVCA
Resistencia al aislamiento  100 MΩ
Módulo de interfaz serie (SIM)  
Dimensiones W / H / D 34 × 99 × 113 mm
Consumo de energía del módulo < 3 W
Voltaje de aislamiento 2kVCA
Interfaz EIA-485
Protocolo de bus Modbus
Módulo de entrada analógica rápida (FAIM) 
Dimensiones W / H / D 56 x 99 x 113 mm
Entradas analógicas 4 x ±5 V / 0 a 20 mA
Salidas de alimentación 24 VCC, ±15 VCC, ±5 VCC
Consumo de energía del módulo < 15 W
Seguridad del producto IEC 60255-27
Compatibilidad electromagnética IEC 60255-26, Zona A
Temperatura de funcionamiento - 40 °C hasta + 70 °C
Voltaje de aislamiento Máx. 2 kVCA
Resistencia al aislamiento  100 MΩ

Descargas para el monitoreo modular del tablero de distribución (MSM )

Monitoreo modular del tablero de distribución (MSM ) – Manual del usuario
Notas de la versión de firmware de MSM 2.2.7
MSM - Monitoreo modular del tablero de distribución
Documento técnico de seguridad de MSM

¿Algo le llamó la atención?

Nuestro equipo de ventas se contactará con usted