Control de conmutación centinela (SCS)

Para todos los disyuntores operados por postes independientes de Hitachi Energy

El centinela de control de conmutación (SCS) es un dispositivo de control basado en microprocesador, que permite el cierre o la apertura sincronizados de disyuntores operados por polos independientes (IPO). El SCS, alojado en un gabinete NEMA 1, se instala como componente modular en el gabinete de control del disyuntor de fábrica.

Cualquier modelo puede utilizarse para cualquier aplicación de cierre o apertura síncrona por medio de configuración y cableado externo. Un circuito de derivación, que proporciona un funcionamiento de disyuntor acoplado en caso de que se pierda energía de CC, puede activarse o desactivarse a través de un jumper externo.

Características

  • El mismo firmware y hardware admite la apertura sincrónica o el cierre sincrónico de la energización del banco de capacitores con conexión a tierra/sin conexión a tierra.
  • Las actualizaciones de firmware son posibles en el campo a través de un puerto serie que extiende la vida útil del producto a través de futuras actualizaciones
  • No se requieren cambios de EPROM
  • El SCS puede apagarse sin pérdida de datos
  • Tanto la configuración como los datos de eventos se almacenan en memoria Flash no volátil
  • Diseño sin batería
  • Un reloj en tiempo real es alimentado por un capacitor dorado mientras la alimentación de CC está apagada
  • Seguimiento automático del retraso entre las operaciones de arco eléctrico y contacto auxiliar para apertura sincrónica (patente pendiente)
  • Detección de errores de cableado a través del cálculo del fasor (patente pendiente)

La versión actual del firmware es 3.55, Versión 14. 

¿Por qué Hitachi Energy?

  • La conmutación controlada punto sobre onda es una forma muy efectiva de reducir los transitorios de conmutación y mejorar el rendimiento del disyuntor
  • El cierre sincronizado reduce las sobretensiones y corrientes transitorias asociadas con las operaciones de conmutación de los bancos de capacitores de derivación y los reactores de derivación
  • La apertura sincronizada permite optimizar el tiempo de arco del disyuntor. El tiempo de arco puede aumentar con el fin de minimizar la probabilidad de reencendidos
  • Menor desgaste del interruptor
Product image for: Control de conmutación centinela (SCS)

Conozca más

CB Insight es un programa de software fácil de usar que se utiliza para recibir datos del SCS o para configurarlo. El programa utiliza “wizards” para simplificar tareas como la puesta en servicio o la descarga de datos. Los asistentes son de un tipo “sin bloqueo” para el cual Hitachi Energy tiene una patente pendiente. “Sin bloqueo” significa que la ventana del asistente no obstruye la ventana principal y que muchas funciones permanecen disponibles para el usuario mientras se ejecuta el asistente. El CB Insight ofrece comunicación remota a través de acceso telefónico o TCP/IP y puede utilizarse para ver formas de onda capturadas, así como datos estadísticos relativos al rendimiento sincrónico (patente pendiente). 
 

Oferta relacionada

¿Algo le llamó la atención?

Nuestro equipo de ventas se contactará con usted