Selecciona tu región e idioma

Menú

productImage.imageAlt

Mecanismo operativo HMB

Mecanismo operativo para disyuntores de alto voltaje de 52 a 1100 kV

Alto grado de aceptación en todo el mundo

  • Más de 20 fabricantes diferentes con más de 100 aplicaciones de tableros confían en los mecanismos operativos de HMB para sus disyuntores de alto voltaje. Hasta ahora, se han entregado más de 110 000 unidades de HMB y su predecesor.

HMB, si el “tiempo de comercialización” es crítico

  • Cada uno de los mecanismos operativos de toda la familia HMB viene como una sola unidad, combinando en un diseño modular todos los componentes funcionales. La combinación de módulos estándar con módulos específicos da como resultado la variante requerida del mecanismo operativo. Antes de la entrega, el producto se somete a las pruebas funcionales y de calidad más estrictas. Debido al programa de adaptación bien diseñado, solo se necesitan unos pocos pasos para proporcionar al usuario un sistema optimizado de disyuntor y mecanismo operativo.

Aplicaciones

  • Interruptor de tanque vivo (LTB)
  • Conmutadores con aislamiento de gas (GIS)
  • Interruptor de tanque muerto (DTB)
  • Sistemas híbridos
  • Los mecanismos operativos de tipo HMB también se utilizan para disyuntores fuera de la aplicación de alto voltaje: Disyuntores del generador (GCB)

¿Por qué Hitachi Energy?

  • 30 años de experiencia en el diseño y la fabricación de mecanismos operativos
  • Más de 110 000 mecanismos producidos
  • Más de 100 aplicaciones de productos diferentes
  • Bajo costo de ciclo de vida gracias a los mínimos requisitos de mantenimiento y al diseño modular
  • La mayor densidad de potencia del mercado para diseños de conmutadores compactos
  • Adaptación fácil y rápida en nuevas aplicaciones de disyuntores
  • Estabilidad a largo plazo
productImage.imageAlt

 

HMB-1

HMB-2

HMB-4

HMB-8

HMB-16

Secuencia de funcionamiento almacenada

O-CO/O-CO-CO

O-CO/O-CO-CO

O-CO/CO-CO

O-CO/CO-CO

O-CO

Energía almacenada, última O [kJ]

0,8 / 1,7

2,3 / 2,7

3,7 / 5,3

8,1 / 11,8

19,6/21,7

Energía almacenada, última C [kJ]

0,4 / 0,8

1,0 / 1,2

2,0 / 3,0

3,0 / 4,8

5.1 / 7.4

Carrera [mm]

75/115

135

205 / 220 / 230

180/205

205 / 230

O = Apertura del disyuntor; C = Cierre del disyuntor
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

Oferta relacionada

power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted