Selecciona tu región e idioma

Menú

productImage.imageAlt

Mecanismo operativo HMC

Diseñado para conmutación confiable

  • La mayor confiabilidad de conmutación mediante el uso de nuevos principios de diseño, como
    • cilindro hecho de hierro fundido gris y acero
    • nueva tecnología de válvula robusta
    • sistemas de sellado protegidos con limpiaparabrisas
    • unidad de bomba sin engranajes
    • interbloqueo cerrado integrado con diseño sin daños
    • El costo más bajo del ciclo de vida debido a
      • sin mantenimiento para 10 000 cooperativas
        • módulos fácilmente accesibles e intercambiables
  • Tiempo de comercialización más corto debido a
    • adaptación simple y fácil a todos los tipos de disyuntores
    • interfaz compatible con HMB
    • curva de desplazamiento casi idéntica a la de HMB, lo que permite probar mecanismos operativos alternativos de acuerdo con IEC62271-100

Aplicaciones

  • Adecuado para aplicaciones de disyuntor de hasta 245 kV (HMC-1 y HMC-2) y hasta 550 kV (HMC-4)
  • Interruptor de tanque vivo (LTB)
  • Conmutadores con aislamiento de gas (GIS)
  • Interruptor de tanque muerto (DTB)
  • Sistemas híbridos
  • Los mecanismos operativos del tipo HMC también pueden utilizarse para disyuntores fuera de la aplicación de alto voltaje: Disyuntores del generador (GCB)

¿Por qué Hitachi Energy?

  • Tercera generación de mecanismos operativos bien comprobados
  • Tecnología de vanguardia con nuevos principios de diseño
  • La densidad de potencia más alta del mercado para el diseño de tableros compactos
  • Diseño modular para una alta accesibilidad
  • Adaptación fácil y rápida a todas las aplicaciones de disyuntores
  • Sin mantenimiento para 10 000 cooperativas
  HMC-1 HMC-2 HMC-4
Secuencia de funcionamiento almacenada O-CO O-CO O-CO
Energía almacenada, última O [kJ] hasta 1,2 hasta 2,2 hasta 5,1
Energía almacenada, última C [kJ] hasta 0,6 hasta 1,1 hasta 3,5
Carrera [mm] 90 / 135 90 / 135 205 / 230

O = Apertura del disyuntor; C = Cierre del disyuntor
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

productImage.imageAlt

Oferta relacionada

power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted