Selecciona tu región e idioma

Menú

Transformador de corriente/voltaje combinado tipo JS

Unidad de medición compacta de tipo herida de clase de distribución, llena de aceite, para exteriores

Los transformadores de corriente/voltaje llenos de aceite de clase de distribución nominal para exteriores JS son transformadores de medición monofásica tipo bobinado compactos diseñados para la medición de ingresos. Estos transformadores de corriente/voltaje están construidos a pedido según las especificaciones del cliente. Los transformadores JS pueden cumplir con muchas aplicaciones estándar de medición de ingresos con hasta dos núcleos independientes desde 15 kV hasta 38 kV. Esta carcasa combinada está disponible con el aislante de porcelana gris ANSI 70 considerado como el producto estándar. El sellado hermético del diseño se logra utilizando una almohadilla de gas por encima del aceite en el tanque para evitar la respiración libre del aire cargado de humedad exterior.

El JS proporciona un rendimiento confiable en funcionamiento debido al sistema de aislamiento conservador utilizado en los voltajes de distribución más bajos.

Aplicaciones

  • Medición de ingresos
  • Verificación o medición de indicación

¿Por qué Hitachi Energy?

Para la medición de ingresos en cargas críticas, este transformador de corriente/voltaje aislado de papel de aceite conservador es extremadamente confiable para aplicaciones de menor voltaje donde los usuarios han experimentado problemas con unidades de tipo seco. El rendimiento de precisión estable proporciona una medición de precisión del 0,3 por ciento para muchas instalaciones de ingresos. Dada la construcción flexible, el diseño es muy adaptable para satisfacer las aplicaciones más exigentes. Hitachi Energy ofrece a nuestros usuarios ventajas únicas de la siguiente manera:

  • Excelente soporte de ingeniería de aplicaciones para garantizar las soluciones óptimas
  • Diseñado para condiciones ambientalmente diversas
  • Diseños específicos para aplicaciones críticas para medición de ingresos monofásica
  • Formato de distribución que ofrece aislamiento de aceite autorrecuperable duradero para un uso de menor tensión
  • La producción dieléctricamente rigurosa cuenta con un diseño sellado herméticamente con pruebas de descarga parcial al 100 %

Datos básicos de rendimiento

JS  
Instalación Exterior
Diseño Tipo de herida (tanque)
Aislamiento Aceite/papel
Voltaje máximo para el equipo 15 - 38 kV
Corriente primaria máxima Hasta 1200 A & hasta relaciones de TV de 175/300:1
Corriente de cortocircuito Hasta 90 kA/1 s & VF = 1,9 x 8 horas
Aislantes Porcelana
Línea de fuga ≥ 25 mm/kV (mayor longitud a petición)
Condiciones de servicio  
  • Temperatura ambiente
-40 ºC a +40 ºC (estándar)
  • Altitud del diseño
Máximo 1000 m (estándar)
  *Posibilidad de otras temperaturas y altitudes
Precisión  
  •  TC
Cumple con todas las clases de medición IEEE (0,3 % o 0,15 %)  

IEC CI 0.2s a solicitud  

(máximo de 4000 A)
  •  TV
Cumple con IEEE 0,3%ZZ y 4000VA térmico
productImage.imageAlt
power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted

productImage.imageAlt