Selecciona tu región e idioma

Menú

Transformador de corriente/voltaje combinado tipo KA

Unidad de medición monofásica tipo herida de clase subestación, llena de aceite, para exteriores

Los transformadores de corriente/voltaje llenos de aceite de clase subestación nominal para exteriores KA son transformadores de medición monofásica tipo bobinado diseñados para la medición de ingresos. Estos transformadores de corriente/voltaje están construidos a pedido según las especificaciones del cliente. Los transformadores KA pueden cumplir con muchas aplicaciones de medición de ingresos con hasta cuatro núcleos independientes desde 46 kV hasta 245 kV. Esta carcasa combinada está disponible con el aislante de porcelana gris ANSI 70 considerado como el producto estándar, con el polímero de caucho de silicona (SIR) como opción. El sellado hermético del diseño se logra utilizando un fuelle de acero inoxidable resistente a la fatiga en el domo para evitar la respiración libre de aire cargado de humedad en el exterior.

El KA proporciona un rendimiento confiable en funcionamiento debido al sistema de aislamiento conservador utilizado en los voltajes de distribución más bajos.

Aplicaciones

  • Medición de ingresos
  • Verificación o medición de indicación

¿Por qué Hitachi Energy?

Para la medición de ingresos en cargas críticas, este transformador de corriente/voltaje aislado de papel de aceite conservador es extremadamente confiable para esta aplicación con el mismo registro de servicio de confiabilidad que los transformadores de corriente y voltaje separados. El rendimiento de precisión estable proporciona una medición de precisión del 0,3 por ciento para muchas instalaciones de ingresos. Dada la construcción flexible, el diseño es muy adaptable para satisfacer las aplicaciones más exigentes. Hitachi Energy ofrece a nuestros usuarios ventajas únicas de la siguiente manera:

  • Excelente soporte de ingeniería de aplicaciones para garantizar las soluciones óptimas
  • Diseñado para condiciones ambientalmente diversas
  • Diseños específicos para aplicaciones críticas para medición de ingresos monofásica
  • Formato de distribución que ofrece aislamiento de aceite autorrecuperable duradero para un uso de menor tensión
  • La producción dieléctricamente rigurosa cuenta con un diseño sellado herméticamente con pruebas de descarga parcial al 100 %

Datos básicos de rendimiento

KXM  
Instalación Exterior
Diseño Tipo de herida (TC de núcleo superior y TV inductiva conectada de línea a tierra)
Aislamiento Aceite/papel
Voltaje máximo para el equipo 46 - 245 kV
Corriente primaria máxima Hasta 4000 A & hasta relaciones de TV de 2000/1200:1
Corriente de cortocircuito Hasta 120 kA/1 segundo & VF = 1,9 x 8 horas
Aislantes Porcelana (silicona caucho SIR opcional)
Línea de fuga ≥ 25 mm/kV (mayor longitud a petición)
Condiciones de servicio  
  • Temperatura ambiente
-40 ºC a +40 ºC (estándar)
  • Altitud del diseño
Máximo 1000 m (estándar)
  *Posibilidad de otras temperaturas y altitudes
Precisión  
  •  TC
Cumple con todas las clases de medición de alta precisión de rango amplio IEEE (0,3 % o 0,15 %)  

IEC CI 0.2s a solicitud  

(máximo de 4000 A)
  •  TV
Cumple con IEEE 0,3%ZZ y 3000VA térmico
productImage.imageAlt