Transformador de corriente/voltaje combinado tipo KXM

Unidad de medición monofásica de tipo herida de alta precisión, amplia gama, clase subestación, llena de aceite, para exteriores

Los transformadores de corriente/voltaje cargados con aceite de clase de subestación con clasificación para exteriores KXM son transformadores de medición monofásica tipo bobinado diseñados para la medición de ingresos de alta precisión. Estos transformadores de corriente/voltaje están construidos a pedido según las especificaciones del cliente. Los transformadores KXM pueden cumplir con la mayoría de las aplicaciones de medición de ingresos debido a la capacidad especial de amplio rango del diseño con hasta cuatro núcleos independientes desde 46 kV hasta 245 kV. Esta carcasa combinada está disponible con el aislante de porcelana gris ANSI 70 considerado como el producto estándar, con el polímero de caucho de silicona (SIR) como opción. El sellado hermético del diseño se logra utilizando un fuelle de acero inoxidable resistente a la fatiga en el domo para evitar la respiración libre de aire cargado de humedad en el exterior.

El KXM proporciona un rendimiento confiable en funcionamiento debido al sistema de aislamiento conservador utilizado en los voltajes de distribución más bajos.

Aplicaciones

  • Medición de ingresos de alta precisión y amplia gama
  • Medición independiente de la producción de energía
  • Medición de punto de conexión para medición bidireccional del flujo de energía

¿Por qué Hitachi Energy?

Para la medición de ingresos en cargas críticas, este transformador de corriente/voltaje aislado de papel de aceite conservador es extremadamente confiable para esta aplicación con el mismo registro de servicio de confiabilidad que los transformadores de corriente y voltaje separados. El rendimiento de amplio rango proporciona una precisión del 0,15 por ciento desde el 0,5 por ciento de corriente nominal hasta el 400 por ciento de corriente nominal para cualquier tramo práctico de medición para la mayoría de las instalaciones. Dada la construcción flexible, el diseño es muy adaptable para satisfacer las aplicaciones más exigentes. Hitachi Energy ofrece a nuestros usuarios ventajas únicas de la siguiente manera:

  • Excelente soporte de ingeniería de aplicaciones para garantizar las soluciones óptimas
  • Diseñado para condiciones ambientalmente diversas
  • Diseños específicos para aplicaciones críticas
  • Formato de distribución que ofrece aislamiento de aceite autorrecuperable duradero para un uso de menor tensión
  • La producción dieléctricamente rigurosa cuenta con un diseño sellado herméticamente con pruebas de descarga parcial al 100 %

Datos básicos de rendimiento

KXM  
Instalación Exterior
Diseño Tipo de herida (TC de núcleo superior y TV inductiva conectada de línea a tierra)
Aislamiento Aceite/papel
Voltaje máximo para el equipo 46 - 245 kV
Corriente primaria máxima Hasta 4000 A & hasta relaciones de TV de 2000/1200:1
Corriente de cortocircuito Hasta 120 kA/1 segundo & VF = 1,9 x 8 horas
Aislantes Porcelana (silicona caucho SIR opcional)
Línea de fuga ≥ 25 mm/kV (mayor longitud a petición)
Condiciones de servicio  
  • Temperatura ambiente
-40 ºC a +40 ºC (estándar)
  • Altitud del diseño
Máximo 1000 m (estándar)
  *Posibilidad de otras temperaturas y altitudes
Precisión  
  •  TC
Cumple con todas las clases de medición de alta precisión de rango amplio IEEE de 0,15 s  

IEC CI 0.2s a solicitud  

(0,15 s estable de 0,5 % a 400 % de corriente nominal  - 4000A máximo)
  •  TV
Cumple con IEEE 0,15 %Z y 3000VA térmico

¿Algo le llamó la atención?

Nuestro equipo de ventas se contactará con usted