Transformador de corriente/voltaje trifásico combinado tipo MXM
Compacto para exteriores, lleno de aceite, clase de distribución, amplio rango, alta precisión, tipo de herida, unidad de medición trifásica
El transformador de corriente/voltaje lleno de aceite de clase de distribución nominal para exteriores MXM son unidades de medición trifásicas de tipo bobinado compactas destinadas a la medición de ingresos de alta precisión. Estos transformadores de corriente/voltaje están construidos a pedido según las especificaciones del cliente. Los transformadores MXM pueden cumplir con la mayoría de las aplicaciones de medición de ingresos debido a la capacidad especial de amplio rango del diseño con hasta dos (2) núcleos independientes por fase desde 15 kV hasta 46 kV. Esta carcasa combinada trifásica está disponible con aislantes de porcelana gris ANSI 70 como estándar. El sellado hermético del diseño se logra utilizando una almohadilla de gas por encima del aceite en el tanque para evitar la libre respiración del aire cargado de humedad exterior.
El MXM proporciona un rendimiento confiable en funcionamiento debido al sistema de aislamiento conservador utilizado en los voltajes de distribución más bajos.
Aplicaciones
- Medición de ingresos de alta precisión y amplia gama
- Medición independiente de la producción de energía
¿Por qué Hitachi Energy?
Para la medición de ingresos trifásicos en cargas críticas, este transformador de corriente/voltaje aislado de papel de aceite conservador es extremadamente confiable para esta aplicación de menor voltaje donde los usuarios han experimentado problemas con unidades de tipo seco. El rendimiento de amplio rango proporciona una medición de precisión del 0,15 % de 0,5 % de corriente nominal a 400 % de corriente nominal para cualquier tramo práctico de medición para la mayoría de las instalaciones. Dada la construcción flexible, el diseño es muy adaptable para cumplir con las aplicaciones más exigentes. Hitachi Energy ofrece a nuestros usuarios ventajas únicas de la siguiente manera:
- Excelente soporte de ingeniería de aplicaciones para garantizar la solución óptima para el éxito de sus proyectos
- Diseñado para condiciones ambientales diversas, desde climas polares hasta climas desérticos
- Diseños específicos para aplicaciones críticas para la medición trifásica de amplio rango
- Formato de distribución que ofrece aislamiento de aceite autorrecuperable duradero para un menor uso de tensión, proporcionando un rendimiento superior a precios competitivos
- La producción dieléctricamente rigurosa cuenta con un diseño sellado herméticamente con pruebas de descarga parcial al 100 %
Datos básicos de rendimiento
MXM | |
---|---|
Instalación | Exterior |
Diseño | Tipo de herida (tanque) |
Aislamiento | Aceite/papel |
Voltaje máximo para el equipo | 15 - 46 kV |
Corriente primaria máxima | Hasta 1200 A & hasta relaciones de TV de 400/693:1 |
Corriente de cortocircuito | Hasta 90 kA/1 s & VF = 1,9 x 8 horas |
Aislantes | Porcelana |
Línea de fuga | ≥ 20 mm/kV (mayor longitud a petición) |
Condiciones de servicio | |
|
-40 ºC a +40 ºC (estándar) |
|
Máximo 1000 m (estándar) |
*Posibilidad de otras temperaturas y altitudes | |
Precisión | |
|
Cumple con todas las clases de medición de alta precisión de amplio rango IEEE de 0,15 s. *0,15 s estable de 0,5 % a 400 % de corriente nominal - 1200 A máx. IEC CI 0.2s a solicitud |
|
Cumple con IEEE 0,15 % Z y 4000VA térmico |
Oferta relacionada
¿Algo le llamó la atención?
Nuestro equipo de ventas se contactará con usted