Selecciona tu región e idioma

Menú

Fabricación de laminados por Micafil-Technology

Rotor del generador y aislamiento del estator fabricados con Resolam®, Vetresit® y Vetrelam®

Nuestros productos de aislamiento de generadores fabricados por Micafil-technology se encuentran en muchas plantas de energía distribuidas en todo el mundo. Somos un proveedor clave de talleres de reparación y OEM. En nuestra cartera tenemos casi todos los productos personalizados que se requieren para el aislamiento de rotores y estatores. Esto incluye varios tipos de canales de ranura, muchas piezas de rotor maquinadas personalizadas hechas de placas semiacabadas y piezas moldeadas personalizadas. Además, ofrecemos cuñas de estator superior e inferior como kit de cuña de estator y fijaciones mecánicas de soporte de bobinado del estator. 

Fabricamos laminados en nuestra propia fábrica mediante tecnología Micafil:

  • Los laminados hechos de Resolam® consisten en varias capas de papel de fibra de poliamida aromática (Nomex) y están laminados a alta presión y temperatura.
  • Los laminados hechos de Vetresit® consisten en varias capas de resina epoxi resistente al calor reforzadas con tela de vidrio laminada a alta presión y temperatura.
  • Los laminados hechos de Vetrelam® consisten en varias capas de resina epoxi resistente al calor reforzadas con tela de vidrio y papel de fibra de poliamida aromática (Nomex®).

La selección de materiales permite una característica personalizada con respecto a la resistencia mecánica y eléctrica, y la resistencia a altas temperaturas y humedad.


Aplicaciones

Nuestros laminados se utilizan principalmente como revestimientos de ranuras y canales de cubierta en generadores o en otras aplicaciones exigentes de generación de energía. Muchas otras aplicaciones fuera de la generación de energía también pueden ser atendidas por nuestros laminados planos o con forma.

Micafil está en condiciones de ofrecer un kit completo de aislamiento de generadores que incluye soluciones personalizadas:

  • Revestimiento de ranura
  • Canal de cubierta
  • El aislamiento de la intertoriedad
  • Esquina de aislamiento
  • Tapas del estator
  • Placas de distancia de extremo con elementos de resorte
  • Varios tipos de cuñas
  • Varios tipos de tubos mecanizados
  • Cuñas del estator (superior e inferior)
  • Varios tipos de fijaciones
  • y muchos otros componentes personalizados


¿Por qué Hitachi Energy?

  • Primera elección para reparar y mantener piezas para el aislamiento del generador
  • Los tiempos de entrega cortos son posibles ya que fabricamos laminados en nuestra propia fábrica
  • La mayor precisión para un ensamblaje preciso y fácil de las piezas
  • Capacidad para entregar conjuntos completos de kits de aislamiento para generadores
  • Canales de ranura probados de rutina de alto voltaje al 100 %. Otras pruebas a demanda
  • La mayor precisión para un montaje sencillo 
  • Materiales de aislamiento sin deformaciones con propiedades eléctricas, dieléctricas, resistentes al rastreo y térmicas superiores, inodoros y altamente resistentes a solventes

Dimensiones

      Secciones U
      Dimensiones estándar Tolerancia
Longitud: L mm hasta 10.000 ± 3
Ancho W mm 15 – 50 ± 1
Altura H mm 5 – 190 ± 0,3
Espesor de la pared s mm 0,5 – 2,5 ± 0,1
Espesor de la pared (pieza curva) a mm a = s + 0,1 / – 0,2
Radio interior Ri mm 1 ± 0,2
Radio exterior Ra mm Ra = Ri + s + 0,4 / – 0
Ángulo α ˚ 90 ± 3

Las dimensiones y tolerancias también pueden ser específicas del cliente.

        Secciones L Secciones U
        Dimensiones estándar Tolerancia Dimensiones estándar Tolerancia
Longitud:   L mm hasta 10.000 ± 1 = 10 000 ± 1
Ancho   W mm 20 – 250 ± 0,25 15 – 50 ± 0,25
Altura   H mm 5 – 50 ± 0,25 5 – 150 ± 0,25
Espesor de la pared   s mm 0,5 – 2,5 ± 0,1 0,5 – 2,5 ± 0,1
Espesor de la pared (pieza curva)   a mm a = s + 0,1 / – 0,2 a = s + 0,1 / – 0,2
Radio interior   Ri mm 3 ± 0,2 1 ± 0,2
Radio exterior Vetrelam 410® Ra mm Ra = Ri + s + 0,4 / – 0 Ra = Ri + s + 0,4 / – 0
  Para todos los demás productos Ra mm Ra = Ri + s + 0,3 / – 0,2 Ra = Ri + s + 0,3 / – 0,2
Ángulo Vetrelam 410® α ˚ 88 - 92 ± 1 88 - 92 ± 1
  Para todos los demás productos α ˚ 88 - 95 ± 1 88 - 92 ± 1

También para Vetresit® y Vetrelam®, las dimensiones y tolerancias también pueden ser específicas del cliente.

Hay diferentes formas disponibles (además de L y U). Háganos saber sus dimensiones.

Vetresit® 300 Laminado que consiste en resina epoxi cicloalifática resistente al calor reforzada con estera de vidrio.
Vetresit® 305 Laminado que consiste en resina epoxi modificada resistente al calor reforzada con estera de vidrio.
Vetresit® 304 Laminado que consiste en resina epoxi modificada resistente al calor reforzada con tela de vidrio móvil (UD) unidireccional y con estera de vidrio.
Vetresit® 312 Laminado que consiste en resina epoxi cicloalifática resistente al calor reforzada con tela de vidrio móvil (UD) unidireccional y con estera de vidrio.
Vetresit® 14 Laminado que consiste en resina epoxi resistente al calor reforzada con tela de vidrio
Vetresit® 17 Laminado delgado que consiste en resina epoxi resistente al calor reforzada con tela de vidrio 
Vetresit® 18 Laminado delgado que consiste en resina epoxi resistente al calor reforzada con tela de vidrio.
Vetrelam® 402 Laminado reforzado con tela de vidrio, resina epoxi y papel de fibra de poliamida aromática.
Vetrelam® 403 Laminado reforzado con tela de vidrio, resina epoxi y papel de fibra de poliamida aromática con capas superiores a prueba de rastreo.
Vetrelam® 404 Laminado que consiste en resina epoxi resistente al calor reforzada con tela de vidrio, cubierta en el interior con papel de fibra de poliamida aromática, capas de recubrimiento exteriores a prueba de rastreo
Vetrelam® 410 Laminado que consiste en tela de vidrio, resina epoxi resistente al calor y papel de fibra de poliamida aromática, además de una película de aislamiento eléctrico como refuerzo de capas superiores dieléctricas y resistentes al rastreo.
Vetrelam® 417A Laminado de resina epoxi resistente al calor reforzado con tela de vidrio y recubierto con una capa de papel de fibra de poliamida aromática de 0.13 mm (revestido en un lado).
Vetrelam® 417B Laminado de resina epoxi resistente al calor reforzado con tela de vidrio y recubierto con una capa de papel de fibra de poliamida aromática de 0.13 mm (revestido en ambos lados).
Vetrelam® 423 Laminado reforzado con tela de vidrio, resina epoxi y papel de fibra de poliamida aromática con capas superiores a prueba de rastreo.
Resolam® 02  Papel de fibra de poliamida aromática2 grosor estándar 0,76 mm.
Resolam® 03  Laminado delgado que consiste en resina epoxi resistente al calor reforzada con varias capas de papel de fibra de poliamida aromática

Oferta relacionada

Sujeciones mecánicas y elementos de resorte

Piezas mecanizadas

Servicios y pruebas de ingeniería

Transporte