Selecciona tu región e idioma

Menú

Los aislantes se utilizan en equipos eléctricos para dar soporte y separar conductores eléctricos sin permitir el paso de corriente a través de los aislantes. El caucho de silicona es el material de aislamiento polimérico más utilizado para productos de alta tensión. Nuestros aislantes compuestos tienen un excelente rendimiento en todos los climas y condiciones hostiles, como entornos costeros, desérticos e industriales.

Los aislantes compuestos con aislamiento de caucho de silicona poseen propiedades únicas y se instalan en todo el mundo. Hitachi Energy ofrece una amplia gama de aislantes. Nuestro método de producción flexible nos permite ofrecer aislantes compuestos para satisfacer sus requisitos.

¿Por qué Hitachi Energy?

  • A prueba de explosiones para máxima seguridad
  • Material que no se quiebra y presenta menor riesgo de daños durante su manipulación
  • Control de corriente de fuga mediante hidrofobicidad
  • Excelente aislamiento para menor fuga
  • Resistencia a la combustión súbita generalizada
  • Excelente resistencia sísmica que ofrece seguridad y fiabilidad
  • Bajo peso que genera ahorro de costos
  • Excelente desempeño en relación a la contaminación, sin mantenimiento
  • Estabilizadores UV
  • Para subestaciones y aplicaciones de alta tensión
Aislantes compuestos eléctricos

Nuestra oferta

Aislantes compuestos huecos (72 - 1200 kV)

Aislantes de poste de estación compuesta (245 - 800kV)

Oferta relacionada

Más información

T-Sync™ tap-changers

Cambiadores de tomas y conmutadores

Dispositivos de medición y seguridad

Válvulas y componentes mecánicos

Materiales y componentes aislantes

Componentes y aislamiento de transformadores