Selecciona tu región e idioma

Menú

Hitachi Energy ofrece una amplia gama de laminados aislantes flexibles para transformadores de tipo seco, tanto resina fundida al vacío como bobinado abierto.

Debido a la creciente demanda de un rendimiento mejorado de los transformadores, el material de aislamiento está sujeto a una carga eléctrica y térmica cada vez mayor. Nuestros laminados flexibles multicapa, hechos de cartón prensado, películas de poliéster y poliamida, material no tejido de poliéster o papeles de aramida, tienen alta resistencia mecánica y propiedades especiales de la superficie.

Nuestros diversos métodos para combinar el material y los recubrimientos opcionales significan que podemos adaptar las propiedades de aislamiento para que se adapten a todos los clientes.

¿Por qué Hitachi Energy?

  • Más de 150 años de experiencia en aislamiento
  • gama completa de productos  de aislamiento para transformadores secos
  • Excelencia en materiales
  • Presencia global

Alcance del producto:

  • Transformadores en seco
  • Preparadores epóxicos (revestidos en etapa B) basados en los laminados Dacron-Mylar-Dacron (DMD)/Nomex-Mylar-Nomex (NMN) y Nomex 410
  • DMD saturada para aislamiento Clase F (155 °C)
  • NMN para aislamiento Clase H (180 °C)