Perfiles en L y marcos

Los perfiles en L y los marcos hechos de prensado precomprimido son adecuados para usar como marcos de plomo en transformadores de potencia, distribución y tracción llenos de líquido. 

La alta pureza, la resistencia mecánica y la impregnabilidad del aceite hacen que los componentes se adapten de manera óptima a las condiciones del campo eléctrico en el transformador. En áreas con alta resistencia en el campo, la retención de la forma y las buenas propiedades dieléctricas de estos componentes demuestran su valor. Las excelentes propiedades mecánicas del material de aislamiento proporcionan la seguridad necesaria en caso de cortocircuito.

Estos elementos de aislamiento se producen mediante procesos especiales de procesamiento, que garantizan una alta compactación y estabilidad dimensional. 

Variantes:

  • Perfiles en L y marcos: ángulos
  • Marcos: tiras de bloques

¿Por qué Hitachi Energy?

  • Más de 150 años de experiencia en aislamiento
  • Gama completa de productos aislantes para transformadores con líquido y gama integral para transformadores en seco
  • Excelencia en materiales
  • Tecnología avanzada para escanear la calidad del tablero de prensa
  • Proveedor aprobado para los principales servicios públicos de todo el mundo
  • Presencia global

Alcance del producto

  • Transformadores de potencia, distribución y tracción
  • Clase de aislamiento A 105 °C de acuerdo con VDE 0530 Parte 1
  • Pulpa 100 % de sulfato
  • Color natural
  • Hecho de Figeholm Elboard ® HD
  • Alta pureza y alta absorción de aceite
  • Baja contracción y compresibilidad
  • Buena compatibilidad con dieléctricos líquidos
  • Según IEC 641-1 Tipo B 3.1
power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted