Papel kraft Raman Sigma

El papel Kraft es uno de los materiales aislantes principales para cubrir conductores en transformadores. El papel kraft Raman Sigma con alta pureza y resistencia mecánica y dieléctrica es perfecto para aplicaciones de doble recubrimiento de papel (DPC) y como aislamiento de capas en diseños de transformadores.

¿Por qué Hitachi Energy?

  • Más de 150 años de experiencia en aislamiento
  • Gama completa de productos aislantes para transformadores con líquido y gama integral para transformadores en seco
  • Excelencia en materiales
  • Presencia global

Alcance del producto

  • Grosor: 0,05 mm (2 mil) a 0,125 mm (5,0 mil)
  • Ancho del rollo: 1500 mm
  • Transformadores
  • Motores
  • Condensadores
  • Cumple con las normas IEC
power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted