Selecciona tu región e idioma

Menú

productImage.imageAlt

Enlaces fusibles de expulsión DO-III

El eslabón del fusible de expulsión DO-III es un conjunto de fusibles tipo expulsión sumergido en aceite para usar en el portafusibles de expulsión de ruptura de carga extraíble DO-III o equivalente. Está diseñado para usarse con transformadores monofásicos y trifásicos montados en plataforma llenos de aceite para transformadores u otro fluido aprobado.  El eslabón fusible de expulsión DO-III está diseñado para proteger el sistema de distribución en caso de una falla interna del transformador, una falla secundaria o una sobrecarga grave.

 

Alcance del producto
  • Voltaje del sistema hasta 23 kV
  • Calificaciones actuales: hasta 150 A

 

Por qué Hitachi Energy
  • Producto sólido y comprobado
  • Plazo de entrega de cuatro semanas o menos
Product image for: Enlaces fusibles de expulsión DO-III
power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted