Selecciona tu región e idioma

Menú

productImage.imageAlt

Fusibles de enlace de protección

El eslabón protector es un conjunto de fusibles de tipo expulsión sumergido en aceite para usar en el circuito de alto voltaje de un transformador de distribución.  El eslabón protector a menudo se utiliza en serie con un fusible limitador de corriente de tipo de respaldo donde la función del eslabón protector es proteger el fusible limitador de corriente de corrientes de falla de grado bajo o proporcionar aislamiento del fusible limitador de corriente después de la interrupción.

El enlace protector también se utiliza en coordinación con el disyuntor CSP, donde la función del enlace protector es desconectar un transformador defectuoso del circuito alimentador y limitar la gravedad del daño al transformador en caso de una falla interna.  

¿Por qué Hitachi Energy?

  • Gama completa de clasificaciones de voltaje y corriente hasta 34 kV
  • Producto sólido y comprobado
  • Tiempo de entrega de cuatro semanas o menos

Alcance del producto:

  • Voltaje del sistema: hasta 34,5 kV
  • Calificaciones actuales: 4,5 A a 230 A
productImage.imageAlt
power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted

productImage.imageAlt