El cambiador de tomas VRLTC es un cambiador de tomas de carga de tipo reactancia de vacío en el tanque adecuado para el control automático o manual. Está completamente impulsado y controlado mediante tecnología digital y representa un avance importante en el control, el monitoreo y la comunicación del cambiador de tomas. El VRLTC cumple con todas las especificaciones requeridas de acuerdo con IEEE C57.131-1995 e IEC 60214.
VRLTC con cambiador de derivación de carga de reactancia de vacío
Alcance del producto
- Tecnología base: Vacío, reactancia, en el tanque, interruptor desviador
- Aplicaciones comunes: Red, especial, industrial
| Voltaje BIL | 200 kV |
| Capacidad de rotura máx. | 3000 kVA |
| Corriente pasante nominal máx. | 2000 A |
| Tensión máx. sobre el rango de regulación | 16 kV |
| Voltaje nominal máx. paso/toque a toque | 500/1000 V |
¿Por qué Hitachi Energy?
- Control digital completo
- Servomotor digital y controlador
- Sistema de monitoreo y control TLMS
- No se necesitan dispositivos analógicos para el control
- Fácilmente adaptable a la mayoría de los sistemas de red inteligente
Contacto
Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted