Selecciona tu región e idioma

Menú

productImage.imageAlt

Cambiadores de tomas de carga tipo VUCG

Los tipos de VUC de cambiadores de tomas de carga vienen en una gama de modelos con clasificaciones adecuadas para la mayoría de las aplicaciones. Están montados dentro del tanque del transformador, suspendidos de la cubierta del transformador. Los tipos de VUC funcionan con enfriamiento de arco en interruptores de vacío.

Los tipos de VUC completan la familia UC de cambiadores de tomas, con su excelente historial de servicio desde la década de 1960.

La VUCG es la más pequeña de los tipos de VUC y es adecuada para transformadores de hasta 800 MVA con una clasificación BIL de 1050 kV y una clasificación de corriente de 1800 A.

Alcance del producto

  • Tecnología base: Vacío, resistencia, dentro del tanque, interruptor desviador
  • Aplicaciones comunes: Red, especial, industrial, HVDC
  Cambiador de roscar colocado en el punto neutro del devanado Otras colocaciones del cambiador de tomas
Voltaje más alto para el equipo (Um) 300 kV 300 kV
Impulso máximo de rayos (BIL) 1050 kV 1050 kV
Corriente máx.
3 fases
1 fase (un cambiador de derivación/fase)
800 A
1800 A
N.A.
1800 A
División de corriente forzada
1 fase (un cambiador de derivación/fase)
N.A. N.A.
Voltaje máximo de paso 3500 V 3500 V

 

¿Por qué Hitachi Energy?

  • La intercambiabilidad “Plug-and-play” con UCG de tipo tradicional solo requiere el reemplazo del interruptor desviador
  • Capacidad de conmutación redundante en el sistema de contacto auxiliar
  • Mantenimiento en cualquier posición de la toma y sin desmontar el sistema del eje, eliminando así el riesgo de falla por montaje o alineación incorrectos
  • Posible uso de fluidos aislantes alternativos
Cambiadores de tomas de carga tipo VUCG
Product image for: Cambiadores de tomas de carga tipo VUCG

Más información

Título del documento Id.
Guía técnica 1ZSC000562-AAX
Declaración de conformidad 1ZSC000498-ABN
Formulario de datos de pedido (formato .xlsm)
Tenga en cuenta que este es un formulario interactivo, que se puede completar, guardar y enviar por correo electrónico.
1ZSC000498-ACC
Explicaciones de los formularios de datos de pedidos 1ZSC000498-AAP
Guía de instalación y puesta en marcha 1ZSC000562-AAY
Guía del usuario 1ZSC000562-ABE
(V)Cubierta de transporte UC para cambiadores de roscas montados en yugo - Información del producto 1ZSC000562-ADN
Accesorios y dispositivos de protección 1ZSC000562-AAD
Unidad de filtro de aceite, tipo HPS 27/27, 54 1ZSC000562-AAF
Unidad de filtro de aceite, tipo OLU 1ZSC000562-AAR

Nivel de aislamiento (kV) Selector Tipo de cambio Conexión Corriente pasante nominal máx. (A) Cantidad de puestos Versiones disponibles Número de dibujo 
380
650
750
1050
C L N 450-600 5-18 - 1ZSC004882-ABH 
E, T, B11) - 1ZSC004882-AAU
E, T 700-1200 - 1ZSC004882-AAV
>1200-1500 - 1ZSC004882-ABF
B21) 450-600 - 1ZSC004882-AAY
R N 450-600 8-15 - 1ZSC004882-AAZ
16-35 - 1ZSC004882-ABA
E, T, B11) 8-15 - 1ZSC004882-ABB
16-35 - 1ZSC004882-ABC
E, T 700-1200 8-15 - 1ZSC004882-ABD
16-35 - 1ZSC004882-ABE
>1200-1500 8-15  - 1ZSC004882-ABG
16-35 - 1ZSC004882-ABL
B21) 450-600 8-15 - 1ZSC004882-AAT
16-35 - 1ZSC004882-AAH
D N 450-600 8-15 - 1ZSC004882-AAB
16-35 - 1ZSC004882-AAC
E, T, B11) 8-15 - 1ZSC004882-AAD
16-35 - 1ZSC004882-AAE
E, T 700-1200 8-15 - 1ZSC004882-AAF
16-35 - 1ZSC004882-AAG
>1200-1500 8-15 - 1ZSC004882-ABJ
16-35 - 1ZSC004882-ABK
B21) 450-600 8-15 - 1ZSC004882-AAM
16-35 - 1ZSC004882-AAN
1) B1 (1 fase) y B2 (2 fases) son componentes combinados que forman el grupo "B".

Nivel de aislamiento (kV) Selector Tipo de cambio Conexión Corriente pasante nominal máx. (A) Cantidad de puestos Versiones disponibles Número de dibujo 
380
650
750
1050
III L N 450-800 5-22 700 A: largo
800 A: largo
Para N. y B.
1ZSC004912-AAA 
E, T, B11) 1ZSC004912-AAB
B21) 1ZSC004912-AAF
E, T >800-1000 1ZSC004912-AAV
>1000-1800 1ZSC004912-AAX
R, D N 450-800 9, 13 1ZSC004912-AAG
11, 15-19, 21-23, 25-27, 29-31, 33-35 1ZSC004912-AAH
E, T, B11) 9, 13 1ZSC004912-AAJ
11, 15-19, 21-23, 25-27, 29-31, 33-35 1ZSC004912-AAK
B21) 9, 13 1ZSC004912-AAT
11, 15-19, 21-23, 25-27, 29-31, 33-35 1ZSC004912-AAU
E, T >800-1000
9, 13 - 1ZSC004912-ABA
11, 15-19, 21-23, 25-27, 29-31, 33-35 - 1ZSC004912-AAY
>1000-1800 9, 13 - 1ZSC004912-ABB
11, 15-19, 21-23, 25-27, 29-31, 33-35 - 1ZSC004912-AAZ
1) B1 (1 fase) y B2 (2 fases) son componentes combinados que forman el grupo "B".

Nivel de aislamiento (kV) Selector Tipo de cambio Conexión Corriente pasante nominal máx. (A) Cantidad de puestos Versiones disponibles Número de dibujo 
380
650
750
1050
F L N 450-800 5-18 700 A: largo
800 A: largo
Para .N y .B
1ZSC026120-AAA 
B11) 1ZSC026120-AAB
B21) 1ZSC026120-AAD
E, T 0-1800 - 1ZSC026120-AAB
R, D N 450-800 8-9, 12-13 700 A: largo
800 A: largo
Para .N y .B
1ZSC026120-AAE
10-11, 14-35 1ZSC026120-AAF
B11) 8-9, 12-13 1ZSC026120-AAG
10-11, 14-35 1ZSC026120-AAH
E, T 0-1800 8-9, 12-13 1ZSC026120-AAG
10-11, 14-35 1ZSC026120-AAH
B21) 450-800 8-9, 12-13 1ZSC026120-AAL
10-11, 14-35 1ZSC026120-AAM
1) B1 (1 fase) y B2 (2 fases) son componentes combinados que forman el grupo "B".

El dibujo muestra Número de dibujo
Montaje en pieza activa 5492 0103-1
Accesorios de la sección superior, cubierta y montaje activo de la pieza 1ZSC027626-AAB
Válvula de drenaje 5492 0083-10
 Dispositivo de alivio de presión - diámetro de flujo 130 mm - Cuallitrol 5492 0083-15
Dispositivo de alivio de presión - diámetro de flujo 50 mm, estándar - Comem 1ZSC003721-AAW
Dispositivo de alivio de presión - diámetro de flujo 50 mm, clase C5-M - Comem 1ZSC003721-AAV
Engranaje biselado (en la sección superior, en forma de T) 5492 0083-19
Engranaje biselado (en la sección superior, en forma de L) 1ZSC004021-AAD
Engranaje biselado (en el sistema de eje de accionamiento externo) 5492 0083-1
Soporte para engranaje cónico (en sistema de eje de accionamiento externo) 5492 999-11
Relé de presión 5492 0083-2
Relé de flujo de aceite 1ZSC003527-ABB
Sistema de eje de accionamiento externo 5492 0083-4
Relé de temperatura 1ZSC003716-AAM
Sensor de temperatura 1ZSC005333-AAF
Sensor de temperatura y relé de presión 5492 0083-33
Carcasa del interruptor Thermo 5492 0083-22

Título de la película Id.
Cambiadores de tomas por ABB: Basado en tradiciones, orientadas al cambio 1ZSC000717-AAM
Vacío: una progresión lógica: Ventajas del cambiador de tomas de carga VUCG 1ZSC000717-AAT
Soporte del ciclo de vida: Centros de capacitación 1ZSC000717-ABD
Vacío: una progresión lógica: Actualización tan fácil como 1 - 2 - 3 1ZSC000717-ABE
Circuito de prueba sintético: El valor de la experiencia 1ZSC000717-ABX
Se trata del compromiso: Soporte del ciclo de vida 1ZSC000717-ACX

Ofertas relacionadas

Cambiadores de tomas bajo carga en vacío
T-Sync™ tap-changers
Cambiadores de tomas
Componentes y aislamiento de transformadores
Visite la página web de transformadores
power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted