Selecciona tu región e idioma

Menú

Sistemas de gestión de recursos de energía distribuidos (DERMS)

Hitachi Energy fue nombrada líder en sistemas de gestión de recursos de energía distribuidos (DERMS)

Las redes de distribución de energía se están transformando mediante la conexión de recursos de energía distribuida (distributed energy resources, DER), como el almacenamiento de energía solar y de baterías en el techo. Los operadores de redes de distribución deben mantener la red equilibrada y optimizada en tiempo real mientras mantienen la confiabilidad del sistema y la calidad de la energía. 

DERMS es un módulo de nuestra plataforma ADMS de Network Manager y comparte el mismo modelo de red único operado y el mismo entorno de operador del centro de control geoespacial. Aprovecha la amplia experiencia de Hitachi Energy en aplicaciones de red avanzadas y operaciones de distribución para reducir significativamente las oscilaciones de voltaje y aumentar la capacidad de alojamiento en redes con alta penetración de DER.

Lea la evaluación de proveedores de IDC MarketScape 2022 para saber por qué Hitachi Energy está posicionada en la categoría de líderes en sistemas de gestión de recursos de energía distribuida (DERMS).

El informe destaca dos fortalezas principales de Hitachi Energy:
 

  • Larga historia y experiencia en el sector de servicios públicos
  • Nuestra sólida cartera de Network Manager

  • Integrado con ADMS 
  • Gestiona diversos activos de distribución tradicionales y DER, p. ej., bancos de condensadores, reguladores de voltaje y cambiadores de tomas 
  • Mantiene el conocimiento de la situación a través de un único modelo de red según las operaciones y un entorno de operador de centro de control geoespacial unificado 
  • Registro de DER: registre fácilmente nuevos activos y administre eventos de DER 
  • Pronóstico del DER: pronosticar la capacidad disponible del DER, p. ej., solar
  • Optimiza y controla los DER para gestionar las oscilaciones de voltaje
  • Impulsa el perfil de voltaje (optimización de V/VAR) y aumenta la capacidad de alojamiento (gestión activa de energía)
  • Se integra con recursos de servicios públicos, así como agregadores y microrredes 

  • Confiabilidad y rendimiento de la red: reduce significativamente las oscilaciones de voltaje y mantiene una mayor estabilidad de la red
  • Visibilidad de la red en el borde de la red: obtenga información sobre los eventos de DER y monitoree y controle eficazmente los activos corriente abajo de la subestación y detrás del medidor
  • Reducir el gasto de capital en la generación centralizada y reducir los costos operativos ofrecidos por la generación distribuida
  • Aumentar significativamente la capacidad de alojamiento de la red para los DER y lograr objetivos regulatorios para la generación renovable, con una inversión mínima en la capacidad de la red

  • Alto rendimiento y escalabilidad: la arquitectura de computación distribuida permite el cálculo de miles de activos en una red de distribución
  • Rápida respuesta de red, control en tiempo real y optimización de activos
  • Agnóstico de activos: gestiona varias categorías de activos de energía distribuida, como baterías, inversores solares inteligentes, condensadores y otras cargas controlables.

Recursos

DERMS en Network Manager

Sistema avanzado de gestión de distribución

Información general de Network Manager

power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted