Ensamblajes para aplicaciones de alta potencia
Hitachi Energy ofrece ensamblajes para aplicaciones en diversos entornos como investigación y desarrollo, laboratorio y producción.
Los dispositivos semiconductores están diseñados para conmutar velocidades de aumento de corriente (di/dt) muy altas para aplicaciones de alimentación de pulso. Cuentan con encendido rápido, corriente muy alta y capacidad de bloqueo de alta tensión.
Debido a una mayor fiabilidad y menor costo de mantenimiento, los ensamblajes optimizados de Hitachi Energy se usan cada vez más para reemplazar tiratrones e ignitrones.
Ofrecemos ensamblajes que cubren rangos de tensión de hasta 120 kV y de corriente de hasta 200 kA con conexiones en serie y en paralelo. Hay ensamblajes personalizados disponibles a pedido.
Para consultas sobre solicitudes, complete el siguiente formulario: Cuestionario de ensamblaje
-
Interruptores de cierre
-
Interruptores de modulador
-
Circuitos crowbar
-
Diodos
-
Rectificadores de pulsos
Aplicaciones
- Interruptores de alimentación de radares
- Esterilización de alimentos
- Voladura de roca
- Precipitación de polvo DgNOx/DeSOx
- Suministros de alimentación de láser
| Número de pieza | Tecnología | Refrigeración | Voltaje máx. [kV] | dI/dt [kA/us] | Imax [kA] | Ancho de pulso [us] | Índice de rep. [Hz] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5SVC 032700E00 | IGCT dI/dt altos |
Aire | 5.6 | 6 | 1.2 | 2 | 1350 |
| 5SVC 083600E00 | IGCT dI/dt altos | Agua | 20 | 10 | 12.6 | 12 | 300 |
| 5SVC 163500E00 | IGCT dI/dt altos | Agua | 40 | 4 | 4.0 | 1000 | 25 |