Módulo de carburo de silicio (SiC) para movilidad eléctrica RoadPak
RoadPak es nuestra más reciente e innovadora solución para todas las aplicaciones de movilidad eléctrica. Ofrece un diseño de convertidores con la inductancia de corriente de fuga general más baja, gracias a la última generación de chipset SiC MOSFET y un mejor rendimiento de refrigeración líquida debido a la placa base con aletas de pin. Además, RoadPak permite muy fácilmente conexiones de baja potencia inductiva, de modo que es posible aumentar la corriente nominal de los inversores con tan solo un tipo de módulo. Esto permite el uso de RoadPak en una cartera de convertidores bien definida, en base a distintas clases de rendimiento. Las aplicaciones de RoadPak incluyen, entre otras:
- tren de transmisión principal para xEV
- camiones y autobuses eléctricos
- convertidores de tracción auxiliares y electrónica de potencia para carga xEV
- 750 V
- 1200 V
| Número de pieza Tvj (operativo) hasta 175 °C |
VCES (V) | ID (A) | RDS (activado) (mΩ) típ. 25 °C | RDS (activado) (mΩ) típ. 175 °C | Carcasa | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5SFG 0660A07500x* | 750 | 2 x 660 | 2.4 | 4.2 | A | Solicitar |
| 5SFG 0880A07500x* | 750 | 2 x 880 | 1.4 | 1.9 | A | Solicitar |
| 5SFG 1100A07500x* | 750 | 2 x 1100 | 1.1 | 1.5 | A | Solicitar |
*Comuníquese con la fábrica
Recomendamos utilizar el controlador de puerta GD3160 de nuestro socio NXP para RoadPak.
Más información
¿Por qué el mercado de semiconductores de energía está migrando hacia el carburo de silicio (SiC)?
Contacto
Envíe su consulta y nos pondremos en contacto