Selecciona tu región e idioma

Menú

Módulos de diodos e IGBT con chips SPT, SPT+, SPT++ y TSPT+

Los módulos de energía IGBT de Hitachi Energy se encuentran disponibles de 1700 a 6500 voltios como módulos de diodos duales e IGBT de interruptor chopper de patas de fase simple/dual. Los módulos HiPak IGBT de alta potencia tienen baja pérdida combinada con un rendimiento de conmutación suave y un área de operaciones segura que bate récords. Los nuevos módulos IGBT de media potencia y conmutación rápida 62Pak y LoPak ofrecen las pérdidas de conmutación más bajas, un funcionamiento pleno a 175 °C con área de operaciones segura en toda la superficie y un paquete estándar que permite el reemplazo directo.
Para descargar e imprimir las hojas de datos en formato PDF, haga clic en los números de pieza. 

 

productImage.imageAlt
Número de pieza Voltaje
VCES (V)
Corriente
IC (A)
Tipo Paquete Oferta
5SNG 0600R120501 1200 2 x 600 IGBT de pata de fase LoPak Solicitar
5SNG 0600R120591 1200 2 x 600 IGBT de pata de fase LoPak Solicitar
5SNG 0900R120501 1200 2 x 900 IGBT de pata de fase LoPak Solicitar
5SNG 0900R120591 1200 2 x 900 IGBT de pata de fase LoPak

Solicitar

Aspectos destacados