Tiristores controlados bidireccionales (BCT)

Los tiristores se utilizan típicamente como válvulas de corriente controlada por fases para conversiones de CA a CC y viceversa, operando a frecuencias bajas (más a menudo alrededor de frecuencias de línea de CA). En el estado conductor, los tiristores presentan pérdidas muy bajas, lo que los convierte en dispositivos atractivos para controlar de manera eficiente corrientes y energías muy altas.

Todos los tiristores de Hitachi Energy son dispositivos de prensa. Se presionan con una fuerza relativamente alta sobre disipadores térmicos que también sirven como contactos eléctricos a los terminales del tiristor.

Para descargar e imprimir las hojas de datos en formato PDF, haga clic en los números de pieza. 

Número de pieza RM V  (V) I TAVM  (A) I TSM  (kA) Paquete* (mm) Oferta
2800 2430 43 150/100
2800 2630 43 150/100

¿Algo le llamó la atención?

Nuestro equipo de ventas se contactará con usted