Selecciona tu región e idioma

Menú

Electrificación de centros de datos

Por lo general, los centros de datos actuales consumen una cantidad de energía por metro cuadrado que supera 30 veces el consumo promedio de un edificio de oficinas.

Un corte de energía en un centro de datos es mucho más costoso que un corte en la mayoría de las instalaciones de fabricación. Por ende, la alta disponibilidad, eficiencia y flexibilidad del sistema de distribución y conexión a la red son de vital importancia para su funcionamiento.

Hitachi Energy tiene la capacidad única de diseñar, suministrar e instalar todo el sistema eléctrico, desde la  subestación de red  hasta el disyuntor en miniatura en el servidor, utilizando sistemas y productos confiables y sólidos. La integración fluida de equipos de protección, automatización y alimentación de vanguardia respalda la eficiencia y la seguridad operativas y de mantenimiento, mejorando simultáneamente la fiabilidad y la calidad del suministro energético.

¿Por qué Hitachi Energy?

  • Rápida y confiable implementación de proyectos con interfaces reducidas y menor riesgo asegurados mediante una única fuente de responsabilidad
  • Amplia gama de servicios a lo largo del ciclo de vida del sistema, desde estudios de viabilidad y puesta en marcha hasta mantenimiento, extensiones, actualizaciones y renovaciones
  • Equipos probados de vanguardia de alta a baja tensión
  • Capacidades completas de integración de sistemas internos
  • Garantía de estándares de alta calidad, salud, seguridad y medio ambiente
  • Soluciones optimizadas para alto rendimiento, eficiencia, flexibilidad, fiabilidad y bajo costo de ciclo de vida
  • Sistemas de automatización de subestaciones IEC 61850 listos para redes inteligentes que permiten una integración de datos real en toda la empresa para una gestión eficiente de sistemas de energía

 

Product image for: Electrificación de centros de datos