Selecciona tu región e idioma

Menú

Cuadrícula-eMotion ®Flota

Cargando más con menos

Una solución escalable, modular y totalmente personalizable para la carga de EV a gran escala del transporte público y comercial inteligente.

Al implementar la rectificación de CA/CC en una ubicación central, Hitachi Energy ofrece esta tecnología pionera para reducir la demanda de espacio en un 60 % en el depósito y para optimizar el consumo de energía de la red a través de un ecosistema digital integrado.

Grid-eMotion ® Fleet está diseñado adecuadamente para ofrecer flexibilidad de conexión a la red de servicios públicos y garantizar el cumplimiento de los requisitos de calidad de la energía. Los cargadores están disponibles con una potencia de 50 a 600kW, combinados en gabinetes para facilitar el mantenimiento. Los puntos de carga están diseñados para garantizar la interoperabilidad total con flotas de vehículos eléctricos actuales y futuras cargadas en CC a través de enchufe o pantógrafo.

La infraestructura de carga para flotas grandes debe proporcionar un funcionamiento eficiente en espacios confinados.


Beneficios:
 

  • Requerimientos de espacio reducidos y cableado
  • Interfaces simplificadas
  • Distorsión armónica más baja
  • Instalación más liviana en lugares de estacionamiento
  • Mayor confiabilidad, disponibilidad y capacidad de mantenimiento
  • Menos actividades en el sitio, menor tiempo de entrega y menor riesgo de demora del proyecto
  • Envasado, completamente ensamblado, probado, listo para instalar
  • Integrado con SCADA, sistema de gestión de energía (Protocolo de punto de carga abierto - OCPP)
  • Sistemas de almacenamiento de energía de la batería o integración de plantas fotovoltaicas/solares
  • Conexión a la red de CC existente para usuarios que ya operan redes de tranvía, metro o trolebus
Grid-eMotion™ Fleet

Noticias

power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted