Autotransformador del alimentador de línea de CA

El uso de autotransformadores ( monofásicos) proporciona, en comparación con un sistema con transformadores de refuerzo, una caída de voltaje más baja, mayor capacidad de potencia y la posibilidad de colocar estaciones de conversión a mayores distancias entre sí. El sistema (OCS) utiliza un segundo alimentador (alimentador negativo) con una diferencia de fase de 180° con respecto al cable de contacto, que duplica el nivel de voltaje del sistema.

Ventajas en comparación con los sistemas de alimentación monofásicos:

  • Menores pérdidas debido a mayor voltaje
  • Una distancia más larga entre las subestaciones alimentadoras catenarias
  • Mejor colección de corrientes parásitas de retorno
  • Menor interferencia en las comunicaciones

Alcance del producto:

  • Frecuencias: 16.67,  25, 50, 60 Hz
  • Clasificaciones de potencia: 4 - 15 MVA
  • Monofásico

Por qué Hitachi Energy

  • Transformadores de bajo peso y diseño compacto
  • Solución para montaje en kiosco con un cárter de aceite integrado
power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted