Selecciona tu región e idioma

Menú

Transformadores de refuerzo

Los transformadores de refuerzo se utilizan en alimentadores catenarios de CA de ferrocarril eléctrico para recolectar la corriente de retorno de los rieles y la tierra al conductor de retorno.

En las vías férreas, la corriente eléctrica se lleva desde el conductor catenario hasta la locomotora, donde los motores eléctricos utilizan la energía y la alimentan a los rieles conectados a tierra, que forman parte del circuito de retorno. Sin embargo, desde los rieles, la corriente de retorno puede desviarse hacia lugares no deseados o dañinos como tuberías metálicas, puentes, cables de comunicación, etc. Las corrientes desviadas generan interferencia en los sistemas de comunicación y otros dispositivos electrónicos debido a los trenes que pasan. Los transformadores de refuerzo se utilizan para eliminar las corrientes desviadas y las perturbaciones, lo que obliga a la corriente de retorno a fluir hacia el conductor de retorno.

Alcance del producto

  • Voltaje primario: 15 o 25 kV
  • Corriente: generalmente 200 - 800 A
  • Frecuencias: 16.67, 25, 50 o 60 Hz
  • Potencia nominal: 100-800 kVA
  • Tanque sellado herméticamente

¿Por qué Hitachi Energy?

  • Transformadores de bajo peso de diseño compacto
  • La optimización de diseño y fabricación de alta calidad admite la capacidad de resistencia a cortocircuitos requerida
  • La presencia de fabricación global proporciona experiencia en requisitos y estándares técnicos locales específicos
power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted