Transformadores de aislamiento
Los transformadores de aislamiento son transformadores especiales que se utilizan para aislar las redes de CA de las corrientes de fuga de CC causadas por los rieles de CC cerca de los rieles de CA. Debido a los requisitos de inmunidad de CC, los transformadores de aislamiento necesitan un diseño de núcleo con separación neumática. Por lo tanto, se requiere un sistema de prueba fuerte en la fábrica. Una prueba de impulsos de rayos siempre se realiza como una prueba de rutina. Los transformadores de aislamiento conectan dos circuitos magnéticamente pero no físicamente (mecánicamente). Evitan las trayectorias conductoras metálicas entre los circuitos y evitan las perturbaciones eléctricas entre los dos circuitos.
Características clave
| Transformadores de aislamiento llenos de líquido | Transformadores de aislamiento de tipo seco |
|---|---|
|
|
Aplicaciones
- Altamente necesario para proteger la red en áreas densamente pobladas con la presencia de sistemas de alimentación de CA (tren) y CC (metro)
Transformadores de aislamiento
Precisión y calidad
La calidad es una prioridad para Hitachi Energy. Hitachi Energy ofrece liderazgo tecnológico respaldado por un historial comprobado de abordar diversos desafíos y mejorar los estándares. Nuestra cartera de productos es el resultado de la investigación, la fabricación y el servicio de transformadores, lo que nos hace únicos en la industria. Los transformadores de aislamiento de Hitachi Energy se someten a pruebas completas de precisión y operaciones antes del despacho.
Cotizaciones y entregas rápidas
Ofrecemos precios estándar y tiempos de entrega rápidos para los productos enumerados enNuestra cartera ferroviaria. Si es necesario, nuestros ingenieros también pueden proporcionar soluciones personalizadas para su aplicación.
Hitachi Energy ofrece una cartera completa de transformadores para ferrocarriles para satisfacer las necesidades cambiantes de nuestros clientes. Podemos agrupar varios accesorios para que los fabricantes de transformadores puedan enfocarse en entregar a sus clientes a tiempo y sin complicaciones.
Transformadores de aislamiento